该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

产品变更通知

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

主体特性

  • 电缆颜色 : 紫色

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 PVDF

  • 导体材料 : 镀锡铜

  • 电线颜色(基准) : 浅紫色

尺寸

  • 电缆绝缘厚度 (in): .002

  • 导体直径范围 : 2.21 mm [ .087 in ]

  • 电缆外径 : 2.95 mm [ .116 in ]

  • 股尺寸 (AWG): 28

  • 线径 (AWG): 12

  • 线径 (mm²): 3.31

其他

  • 产品来源 : US

  • 欧盟 RoHS 符合性 : 合规

  • 欧盟 ELV 符合性 : 合规

产品类型特性

  • 电缆种类 : 初级

结构特性

  • 导体数量 : 1

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 55F

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 150

电气特征

  • 工作电压 (V): 600

产品合规性