产品 | TE 产品编号 | 文档 | 压力 | 压力类型 | 电源电压范围 | 输出信号类型 | 压力精度 | 工组温度范围 | 电气连接 | 端口接头 | 欧盟 RoHS 符合性 |
---|
| 20010085-82 | 3D PDF | 350 bar | 量规 | 5 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | M12 连接器 | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-04 | 3D PDF | 250 bar | 量规 | 12 – 30 V | 0 – 10 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-04 | 3D PDF | 7 bar | 量规 | 5 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20014203-15 | 3D PDF | 200 bar | 量规 | 5 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | M12 连接器 | 7/16-20 UNF 公端 SAE J1926-2 直式螺纹 O 形环 90SH | - |
| 20010085-87 | 3D PDF | 4 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20010085-03 | 3D PDF | 250 bar | 量规 | 12 – 30 V | 0 – 10 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20010081-00 | 3D PDF | 250 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20010029-00 | 3D PDF | 17 bar | 量规 | 5 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-07 | 3D PDF | 300 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | M12 连接器 | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 10218853-00 | 3D PDF | 10 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 1 米电缆 | 1/4-19 BSPT | - |
| 10219838-00 | 3D PDF | 10 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | 1/4-19 BSPT | - |
| 20004647-00 | 3D PDF | 16 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-72 | 3D PDF | 350 bar | 量规 | 2.7 – 5 V | 24 位 ADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20014203-08 | 3D PDF | 70 bar | 量规 | 4.75 – 5.25 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 7/16-20 UNF 公端 SAE J1926-2 直式螺纹 O 形环 90SH | - |
| 10218849-00 | 3D PDF | 10 bar | 量规 | 5 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 1 米电缆 | 1/4-19 BSPT | - |
| 10219837-00 | 3D PDF | 7 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | 1/4-19 BSPT | - |
| 10219839-00 | 3D PDF | 20 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | 1/4-19 BSPT | - |
| 20003318-00 | 3D PDF | 10 bar | 量规 | 2.7 – 5 V | 14 位 ADC | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 1 米电缆 | 1/4-19 BSPT | - |
| 20004013-00 | 3D PDF | 25 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 5 米电缆 | 1/4-19 BSPT | - |
| 20010080-00 | 3D PDF | 7 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-07 | 3D PDF | 17 bar | 量规 | 5 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 1 米电缆 | 7/16-20 UNF 公端 SAE J1926-2 直式螺纹 O 形环 90SH | - |
| 20014203-09 | 3D PDF | 17 bar | 量规 | 4.75 – 5.25 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 7/16 20UNF 母端 SAE J513 直式螺纹(带一体式阀门压板) | - |
| 20014203-11 | 3D PDF | 70 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-12 | 3D PDF | 17 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-13 | 3D PDF | 70 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 7/16 20UNF 母端 SAE J513 直式螺纹(带一体式阀门压板) | - |
| 20014203-14 | 3D PDF | 17 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 7/16 20UNF 母端 SAE J513 直式螺纹(带一体式阀门压板) | - |
| 20010085-70 | 3D PDF | 200 bar | 量规 | 2.7 – 5 V | 24 位 ADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20014203-10 | 3D PDF | 70 bar | 量规 | 4.75 – 5.25 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 7/16 20UNF 母端 SAE J513 直式螺纹(带一体式阀门压板) | - |
| 20010085-64 | 3D PDF | 400 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | M12 连接器 | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20010085-86 | 3D PDF | 350 bar | 量规 | 2.7 – 5 V | 24 位 ADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 1/4-18 NPT | - |
| 20010085-77 | 3D PDF | 9 bar | 混合 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | 1/4-18 NPT | - |
| 20012880-00 | 3D PDF | 350 bar | 量规 | 8 – 30 V | 1 – 5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard B | 7/16-20 UNF 公端 SAE J1926-2 直式螺纹 O 形环 90SH | - |
| 20014203-44 | | 10 bar | 量规 | 2.7 – 5 V | 14 位 ADCI2C | ±.25 % FS BFSL | -20 – 85 °C | M12 连接器 | 1/4-19 BSPT | - |
| 20007980-00 | 3D PDF | 400 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | 1/4-18 NPT | - |
| 20013569-00 | 3D PDF | 14 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard B | 1/4-18 NPT | - |
| 20010083-00 | 3D PDF | 10 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20006465-00 | 3D PDF | 7 bar | 量规 | 2.7 – 5 V | 24 位 ADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | 1/4-18 NPT | - |
| 20013568-00 | 3D PDF | 7 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard B | 1/4-18 NPT | - |
| 20014203-06 | 3D PDF | 7 bar | 量规 | 2.7 – 5 V | 24 位 ADCI2C | ±0.25% FSO | -40 – 105 °C | 1 米电缆 | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20010084-00 | 3D PDF | 16 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | 带接合连接器的 Form C | G1/4 JIS B2351 带 NBR O 形环 | - |
| 20006464-00 | 3D PDF | 7 bar | 量规 | 5 V | .5 – 4.5 V | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | 1/4-18 NPT | - |
| 20008396-00 | 3D PDF | 10 bar | 量规 | 9 – 30 V | 4 – 20 mA | ±0.25% FSO | -40 – 125 °C | Packard A | 7/16-20 UNF 公端 SAE J1926-2 直式螺纹 O 形环 90SH | - |