ISOLATION UND SCHUTZ
Unsere Warmschrumpfschläuche sorgen für hohe elektrische und mechanische Leistung sowie langfristige Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Sie sind halogenfrei, nicht korrosiv und unbegrenzt haltbar. Unsere Isolierabdeckungen schützen Ihre Sammelschienenverbindungen vor Überschlägen und erhöhen so die Betriebszeit.
MITTELWANDIGE WARMSCHRUMPF-SCHLÄUCHE
Die TE Raychem MWTM Schrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke sind dafür ausgelegt, Energiekabel elektrisch zu isolieren, zuverlässig mechanisch zu schützen und vor Feuchtigkeit abzudichten.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit zum Schutz von Kabeln
- Abdichtungseigenschaften dank extrudierter Beschichtung mit Heißschmelzkleber
- Sehr gute elektrische Isolationseigenschaften
FLAMMHEMMENDE WARMSCHRUMPF-SCHLÄUCHE
Die TE Raychem ZCSM Schrumpfschläuche mit hoher Wandstärke sind dafür ausgelegt, Energiekabel elektrisch zu isolieren und zuverlässig mechanisch und vor Flammen zu schützen.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Halogenfreie Schläuche für geringe Rauchentwicklung und ungiftige Dämpfe im Brandfall
- Flammhemmende Schrumpfschläuche, begrenzen effektiv die Brandausbreitung
- Flexibles Material für einfache Montage auf verschiedenen unregelmäßigen Formen
ABDECKUNGEN FÜR SAMMELSCHIENEN-VERBINDUNGEN
Die TE Raychem BMOD Isolierabdeckungen isolieren und schützen spannungsführende Sammelschienenverbindungen bis zu 36 kV vor Überschlägen durch versehentlichen Kontakt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Mittelspannungs-Isolierabdeckungen bieten hohe Kriechstromfestigkeit
- Äußerst flammhemmend und aus halogenfreien Material, um die Brandausbreitung zu begrenzen
- Betriebstemperaturen bis 105 °C
Verbindungen und Anschlüsse
Unsere Schraubkabelschuhe und Kabelschellen sind vielseitig einsetzbar und können mit nahezu jeder Art von Kabel verwendet werden. Dank ihrer kompakten Bauweise eignen sie sich ideal für die Montage auf engstem Raum und sind deshalb schnell und einfach in den Turm integrierbar.
120 Milliarden
global gefertigte Produkte
Seit mehr als 75 Jahren
führend in Konnektivität
13,1 Milliarden USD
Umsatz 2017
SCHRAUBKABELSCHUHE
Die TE BLMT Schraubkabelschuhe sind für Kabel bis zu 42 kV ausgelegt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einsparungen an Lagerbestand, da mit nur 3 Größen der Anwendungsbereich von 25 mm² bis 400 mm² abgedeckt werden kann
- Scherschrauben mit eingestelltem Drehmoment für hervorragenden elektrischen Kontakt
- Einfache Montage mit Standard-Steckschlüssel
ALUMINIUM-SCHRAUBKABELSCHUHE
Die TE ASBT Aluminium-Schraubkabelschuhe sind für Stromkabel-Endverschlüsse bis 69 kV ausgelegt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einsparungen an Lagerbestand, da mit nur 4 Größen Aluminium- und Kupferleiter von #2 bis 1.250 kcmil abgedeckt werden können
- Scherschrauben mit eingestelltem Drehmoment für hervorragenden elektrischen Kontakt
- Einfache Montage mit Standard-Steckschlüssel
KABELSCHELLEN
Bei den TE Raychem Kabelschellen handelt es sich um ein fortschrittliches Kabelbefestigungs-system für Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-anwendungen.

DOKUMENT HERUNTERLADEN

VIDEO ANSEHEN


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Großer Anwendungsbereich, verfügbar für Kabeldurchmesser von 15 bis 135 mm
- Die robuste Bauweise sorgt für eine hohe Widerstandskraft gegenüber den elektromechanischen Kräften während eines Kurzschlusses
- Aneinanderreihbare Bauform für enge Räume erhältlich