Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die ASBT Doppelloch-Kabelschuhe decken einen großen Querschnittsbereich ab, sind für Aluminium- und Kupferleiter geeignet, um den Bestand zu reduzieren und das Risiko der Verwendung des falschen Leiters zu vermeiden.

Unsere ASBT Schraubkabelschuhe mit Doppelloch werden aus nahtlosem, hochleitendem Aluminium hergestellt, das für Hochleistungsanwendungen in Versorgungsunternehmen ausgelegt ist. Sie sind in Ausführungen mit 2 oder 4 Bohrungen erhältlich. Die Bohrung des Kabelschuhs verfügt über eine einzigartige, gerillte Oberfläche, um den elektrischen Kontakt zu verbessern und den Widerstand an der Schnittstelle zwischen der Klemme und dem Leiter zu minimieren. Der Kabeleinführungsbereich ist angefast, um die Kabeleinführung zu erleichtern.

Die Doppelloch-Kabelschuhe lassen sich auch auf engem Raum einfach montieren, ebenso wie alle unsere Schraubverbinder. Für die Montage ist kein spezifisches Werkzeug erforderlich, lediglich eine Standard-Ratsche mit den entsprechenden Sechskanteinsätzen. Um eine Kernbiegung des Leiters zu vermeiden, wird ein Haltewerkzeug empfohlen, das unter der Nummer (#IT-1000-019) bestellt werden kann. Unsere Scherbolzentechnologie ermöglicht eine schnelle und korrekte Montage der Schraubkabelschuhe und -verbinder: Die Schraubenköpfe scheren ab, wenn das benötigte Drehmoment aufgebracht wird, wodurch ein optimaler elektrischer Kontakt gewährleistet und der Verbindungswiderstand minimiert wird.

Wir haben unser Kabelschuh-Sortiment um den ASBT-2-4/0-Slim erweitert, der speziell für die Kompatibilität mit unseren Raychem Kaltschrumpf-Endverschlusskabelgarnituren von TE (CSTO-152, CSTI-152, CSTO-282, CSTI-282) optimiert wurde. Dank seinem schlanken Design gleitet er leicht durch den Endverschluss und ermöglicht so eine einfache und schnelle Montage.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Robuste Konstruktion aus einer hochfesten, verzinnten Aluminiumlegierung
  • Bietet unter normalen Betriebsbedingungen eine lange Nutzungsdauer mit einer Reservekapazität bei Notfall-Lastbedingungen.
  • TE bietet jetzt eine Reihe von Schraubendverbindungen mit UL-Zulassung und CSA-Zertifizierung an.
  • Optimale Kontaktkraft an den verschiedenen Leitertypen
  • Einfache und schnelle Montage mit Standardwerkzeug
  • Das neue Design ist mit unseren Raychem Kaltschrumpf-Endverschlusskabelgarnituren kompatibel
Leiste
Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist die primäre Anwendung der Kabelschuhe mit Doppelloch von TE?

Antwort: Die primäre Anwendung unserer Kabelschuhe mit Doppelloch sind Stromkabel-Endverschlüsse für erdverlegte Anwendungen sowie für Freileitungen, bei Spannungen bis 69 kV.

 

Frage: Können die Kabelschuhe mit Doppelloch mit unseren Kabelgarnituren der Produktreie Raychem verwendet werden?

Antwort:  Ja, sie sind kompatibel mit unseren Raychem Warm- und Kaltschrumpfprodukten und Endverschlusssets für erdverlegte Anwendungen bis 35 kV.

 

Frage: Welches Leitersortiment kann mit den Kabelschuhen mit Doppelloch verwendet werden?

Antwort: Mit nur drei Verbindergrößen kann ein Leiterbereich von kompakten 2er-Kabeln bis hin zu konzentrischen Litzenleitern der Klasse B mit 1.250 kcmil, untergebracht werden, wodurch der Lagerbedarf reduziert wird.

 

Frage: Ist ein Drehmomentschlüssel erforderlich, um die Kabelschuhe zu montieren? 

Antwort: Nein, unsere Kabelschuhe erfordern kein spezielles Werkzeug. Sie können mit einem Schlagschrauber oder einer Standard-Ratsche montiert werden.

 

Frage: Woher weiß ich, ob die Kabelschuhe mit Doppelloch richtig installiert ist?

Antwort: Unsere Kabelschuhe wurden mit Abscherschrauben entwickelt. Sie sind vorgefertigt, um abzuscheren, wenn das entsprechende Drehmoment erreicht ist, um sicherzustellen, dass eine optimale Kontaktkraft erzeugt wird, um den Widerstand zu minimieren.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bolzengröße  1/2

  • Montagetechnik  Schraubverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Ja

  • Anzahl Bolzen  2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 69, ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Kupfer

  • Leitertyp  mehrdrähtig/feindrähtig

  • Primärproduktmaterial  Aluminium

Abmessungen

  • Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) (mm) 13

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1000 – 1000, 1250 – 1250, 2 – 350, 2 – 4/0, 250 – 350, 350 – 500, 350 – 750, 600 – 1000, 600 – 750

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 507, 33,6 – 107, 177 – 253, 304 – 507, 304 – 380, 127 – 177, 177 – 380

  • Bohrloch-Durchmesser  14

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Innenanwendung, Verwendung im Außenbereich

  • Schraubverbindertyp  Schraubkabelschuh

Industriestandards

  • Zwischenraum nach NEMA (2 Bohrungen)  Ja

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  ANSI C119.4

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ASBT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten