TERMINACIONES CONTRÁCTILES EN FRÍO
Nuestras terminaciones contráctiles en frío CST ofrecen un sistema confiable, rápido y fácil de instalar para garantizar un servicio sin problemas. Los componentes están preexpandidos en un soporte en espiral fácil de quitar, lo que permite la instalación en cables preparados en entornos compactos.
TERMINACIONES CONTRÁCTILES EN FRÍO
Las terminaciones aplicadas en frío Raychem CSTI/CSTO de TE son una solución de una sola pieza para cables poliméricos de alto desempeño hasta 52 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- La sujeción en espiral con dirección de tracción hacia la agarradera proporciona una fácil instalación
- Control de tensión geométrica integrado y extralargo y masilla de relleno de vacíos para reducir los errores de posicionamiento de terminación
- El material de silicona hidrófobo repele el agua