CONECTORES DE PUESTA A TIERRA
La conexión a tierra y la unión adecuadas son fundamentales para el funcionamiento eficaz de los sistemas electrificados. El proceso de soldadura exotérmica AMP Weld de TE es una reacción química aluminotérmica entre el aluminio y el óxido de cobre. Se utiliza para producir conexiones eléctricas permanentes para unir aplicaciones como cobre a cobre y acero a cobre.
60
Conexiones por moldes
+75%
Rendimiento de reacción del metal de soldadura
CONECTORES EXOTÉRMICOS SOLDADOS DE PUESTA A TIERRA
Los conectores soldados exotérmicamente AMP Weld Premium de TE están diseñados para proporcionar una fusión completa de los conductores que se unen.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- El material de soldadura prémium proporciona conexiones por soldadura de la más alta calidad
- Eliminan los fallos del conector de conexión a tierra
- Contribuyen al funcionamiento adecuado del equipo y a la seguridad del personal durante la vida útil de la instalación