EMPALMES DE CONTRACCIÓN POR CALOR Y FRÍO
Tu decisión sobre si instalar tecnología de contracción por calor y frío puede tener un impacto significativo en el éxito a largo plazo de tu proyecto. TE es uno de los únicos proveedores que ofrece una gama completa de empalmes de contracción por calor y frío. Nuestros expertos pueden ayudarte a seleccionar la solución que mejor se adapte a las necesidades de tu proyecto.
1.º
Pionero de la tecnología termocontraíble
60+
Años de experiencia
EMPALMES TERMOCONTRAÍBLES
El sistema de juntas termocontraíbles Raychem MXSU de TE ofrece una amplia gama de juntas para tipos de cables de 1 núcleo de hasta 42 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Diseñado para grandes secciones transversales que van desde 500 mm² a 1,000 mm²
- Los conectores de perno de corte hacen que la instalación sea rápida y fácil, eliminando la necesidad de remachadoras
- El diseño corto y delgado facilita el trabajo en espacios compactos
EMPALMES TERMOCONTRAÍBLES DE DOBLE RANGO
Las juntas termocontraíbles de doble rango Raychem MXSU de TE ofrecen una amplia gama de juntas para tipos de cables de 1 núcleo de hasta 42 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Diseñado para grandes secciones transversales que van desde 500 mm² a 1,000 mm² y cubren un amplio rango de aplicaciones
- Los conectores de perno de corte hacen que la instalación sea rápida y fácil, eliminando la necesidad de conectores especiales
- El diseño corto y delgado facilita el trabajo en espacios compactos
EMPALMES DE CONTRACCIÓN POR FRÍO
Las juntas de contracción por frío Raychem CSJA de TE ofrecen un sistema de juntas rápido y fácil de instalar que ofrece hasta 42 kV para cualquier aislamiento de cable y tipos neutros.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Cuerpo de junta, puesta a tierra y recubrimiento preexpandidos en un sistema de sujeción para una instalación corta y fácil
- Retención en espiral de diseño ergonómico para una instalación segura con bajas fuerzas de liberación para la seguridad del instalador
- El cuerpo de junta de caucho de silicona de una sola pieza preexpandido con alta capacidad de expansión mecánica permite una amplia gama de aplicaciones