TERMINACIONES ENCHUFABLES
Nuestras terminaciones enchufables son confiables, rápidas y fáciles de instalar para cualquier tipo de cable, ya que no se necesitan herramientas especiales. Los conectores terminales vienen con una carcasa hermética cerrada a presión para garantizar que no haya fugas de SF6, lo que reduce el riesgo de interrupciones y aumenta la seguridad.
TERMINACIONES PARA INTERRUPTORES ENCHUFABLES
Las terminaciones PHVS para interruptores de alto voltaje enchufables Raychem de TE están diseñadas para su instalación en carcasas de entrada de cables de interruptores con aislamiento de gas de hasta 245 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Compatible con cables aislados poliméricos independientes del fabricante, cubriendo así una amplia gama de usos
- Fácil instalación gracias a un cuerpo de silicona premoldeado y una agarradera de cable mecánica
- El enchufe se puede separar y volver a instalar fácilmente para un mantenimiento sin problemas