CONECTORES SEPARABLES PARA INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES DE HASTA 72.5 kV
Nuestros conectores apantallados separables están diseñados para cumplir con los desafíos técnicos y comerciales de los grandes usos eólicas en altamar actuales. Son fáciles de instalar y garantizan un alto rendimiento y longevidad en entornos hostiles. Altamente flexibles y personalizables, te permitirán optimizar la ejecución de tu proyecto.
CONECTORES APANTALLADOS SEPARABLES
Los conectores en T apantallados Raychem de TE para Interface F RSTF conectan cables poliméricos de uno y tres núcleos a interruptores y transformadores de hasta 72.5 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Tiempo de instalación reducido ya que no se requieren herramientas especiales
- Diseño compacto para cables con secciones transversales de 95 mm² a 1,200 mm²
- Adecuado para cables de torre flexibles y cables de matriz submarinos
CONECTORES DE ACOPLAMIENTO APANTALLADOS
Conectores de acoplamiento Raychem RSTF de TE


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Ofrecen una fácil instalación en el conector en T gracias al diseño y al procedimiento de instalación
- Con hasta 1,800 A de clasificación de corriente continua combinada
- Ofrecen una variedad de aplicaciones para una mayor flexibilidad en el cableado de turbinas eólicas
CONECTORES APANTALLADOS SEPARABLES CON PARARRAYOS
Pararrayos Raychem de TE


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Probado para una corriente de cortocircuito de 31.5 kA sin necesidad de un gabinete metálico
- Diseño de pararrayos de ZnO sin espacios de última generación
- No requiere mantenimiento y es resistente a la corrosión