TERMINACIONES ENCHUFABLES
Nuestras terminaciones enchufables son confiables, rápidas y fáciles de instalar para cualquier tipo de cable, ya que no se necesitan herramientas especiales. Las terminaciones tienen interfaces secas sin llenado de aceite en el interior, lo que facilita la instalación y reduce los riesgos de interrupción.
TERMINACIONES PARA TRANSFORMADORES CON ENCHUFE
Las terminaciones PHVT para transformadores de alto voltaje enchufables Raychem de TE están diseñadas para su instalación en carcasas de entrada de cables de transformadores de hasta 245 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Compatible con cables aislados poliméricos independientes del fabricante, cubriendo así una amplia gama de usos
- Fácil instalación gracias a un cuerpo de silicona premoldeado y una agarradera de cable mecánica
- El enchufe se puede separar y volver a instalar fácilmente para un mantenimiento sin problemas