RACCORDS DE CIRCUIT DE TERRE
Une mise à la terre et une liaison appropriées sont essentielles au bon fonctionnement des systèmes électrifiés. Le procédé de soudage exothermique AMP Weld de TE est une réaction chimique aluminothermique entre l’aluminium et l’oxyde de cuivre. Il est utilisé pour produire des connexions électriques permanentes pour des applications d’assemblage, par exemple cuivre-cuivre et acier-cuivre.
60
Raccordements par moules
+75%
Rendement de réaction du métal soudé
RACCORDS DE CIRCUIT DE TERRE SOUDÉS EXOTHERMIQUES
Les connecteurs à soudure exothermique AMP Weld Premium de TE sont conçus pour assurer une fusion complète des conducteurs à assembler.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Le matériau de soudure de première qualité permet d’obtenir des connexions par soudage de la plus haute qualité
- Éliminez les défaillances des raccords de circuit de terre
- Contribuez au bon fonctionnement des équipements et à la sécurité du personnel pendant toute la durée de vie de l’installation