CONNECTEURS THERMORÉTRACTABLES ET RÉTRACTABLES À FROID
Votre décision d’installer une technologie thermorétractable ou de rétraction à froid peut avoir un impact significatif sur le succès à long terme de votre projet. TE est l’un des seuls fournisseurs à proposer une gamme complète de connecteurs thermorétractables et rétractables à froid. Nos experts peuvent vous aider à choisir la solution qui convient le mieux aux besoins de votre projet.
1er
Pionnier de la technologie thermorétractable
60+
ans d’expérience
CONNECTEURS THERMORÉTRACTABLES
Le système d’assemblage thermorétractable Raychem MXSU de TE offre une gamme complète de raccords pour les types de câbles 1 conducteur jusqu’à 42 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Adapté pour les grandes sections allant de 500 mm² à 1000 mm²
- Les connecteurs à vis autocassante rendent l’installation rapide et facile, éliminant ainsi le besoin d’outils de sertissage
- Le design fin et court facilite le travail dans des espaces compacts
RACCORDS THERMORÉTRACTABLES À DOUBLE GAMME
Les raccords thermorétractables à double gamme Raychem MXSU de TE offre une gamme complète de raccords pour les types de câbles 1 conducteur jusqu’à 42 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Conçu pour les grandes sections transversales allant de 500 mm² à 1 000 mm² couvrant une large gamme d’applications
- Les connecteurs à vis autocassante rendent l’installation rapide et facile, éliminant ainsi le besoin de connecteurs spéciaux.
- Le design fin et court facilite le travail dans des espaces compacts
CONNECTEURS RÉTRACTABLES À FROID
Les raccords rétractables à froid Raychem CSJA de TE offrent un système d’assemblage rapide et facile à installer offrant jusqu’à 42 kV pour tous les types d’isolation de câble et de neutre.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Corps de raccord, mise à la terre et regainage pré-expansé sur un seul système de fixation pour une installation courte et facile
- Support en spirale ergonomique pour une installation sûre avec une faible force de déclenchement pour la sécurité de l’installateur
- Le corps du raccord en caoutchouc de silicone pré-expansé d’une seule pièce avec une capacité de dilatation mécanique élevée permet une large gamme d’utilisation