CONNECTEURS SÉPARABLES POUR APPAREILLAGES ET TRANSFORMATEURS JUSQU’À 72,5 kV
Nos connecteurs séparables blindés sont conçus pour répondre aux défis techniques et commerciaux des grandes applications éoliennes offshore d’aujourd’hui. Ils sont faciles à installer et garantissent des performances et une longévité élevées dans des environnements difficiles. Hautement flexibles et personnalisables, ils vous permettront d’optimiser l’exécution de vos projets.
CONNECTEURS SÉPARABLES BLINDÉS
Les connecteurs en T blindés Raychem de TE pour l’interface F RSTF connectent des câbles polymères monoconducteurs et triconducteurs à des appareillages et des transformateurs allant jusqu’à 72,5 kV.
![Image du produit TE Wind](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-RSTF-600x450.jpg)
![zoom sur le produit](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_GREY.png)
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Réduction du temps d’installation, car aucun outil spécial n’est requis
- Conception compacte des câbles avec des sections transversales de 95 mm² à 1 200 mm²
- Compatible avec les câbles tour flexibles et les câbles sous-marins
CONNECTEURS DE COUPLAGE BLINDÉS
Les connecteurs de couplage RSTF Raychem de TE
![Image du produit TE Wind](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-RSTF-CC-600x450.jpg)
![zoom sur le produit](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_GREY.png)
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Montage facile sur les fiches de base en T grâce au design et à la méthode d'installation
- Courants continus combinés allant jusqu’à 1 800 A et plus
- Variété d’applications pour plus de flexibilité dans le câblage des éoliennes
CONNECTEURS SÉPARABLES BLINDÉS AVEC LIMITEURS DE SURTENSION
Les limiteurs de surtension Raychem de TE
![Image du produit TE Wind](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-RSTF-SA-600x450.jpg)
![zoom sur le produit](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_GREY.png)
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Testé pour un courant de court-circuit de 31,5 kA sans avoir besoin d’un boîtier métallique
- Conception de parafoudre ZnO sans faille de pointe
- Sans entretien et résistant à la corrosion