TERMINAISONS ENFICHABLES
Nos terminaisons enfichables sont fiables, rapides et faciles à installer pour tous les types de câbles, car aucun outil spécial n’est nécessaire. Les terminaisons ont des interfaces sèches sans remplissage d’huile à l’intérieur, ce qui facilite l’installation et réduit les risques de panne.
EMBOUTS DE TRANSFORMATEUR ENFICHABLES
Les embouts PHVT Raychem de transformateur haute tension enfichables de TE sont conçus pour être installés dans des boîtiers d’entrée de câbles de transformateur allant jusqu’à 245 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Compatible avec les câbles à isolation polymère indépendamment du fabricant, couvrant ainsi une large gamme d’applications
- Installation facile grâce au corps en silicone prémoulé et à la cosse de câble mécanique
- La fiche peut être facilement séparée et réinstallée pour une maintenance aisée