CONNECTEURS SÉPARABLES POUR APPAREILLAGES ET TRANSFORMATEURS JUSQU’À 72,5 kV
Nos connecteurs séparables blindés sont conçus pour répondre aux défis techniques et commerciaux des grandes applications éoliennes offshore d’aujourd’hui. Ils sont faciles à installer et garantissent des performances et une longévité élevées dans des environnements difficiles. Hautement flexibles et personnalisables, ils vous permettront d’optimiser l’exécution de vos projets.
CONNECTEURS SÉPARABLES BLINDÉS
Les connecteurs blindés Raychem de TE pour l’interface F RSTF connectent des câbles polymères monoconducteurs et triconducteurs à des appareillages allant jusqu’à 72,5 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Réduction du temps d’installation, car aucun outil spécial n’est requis
- Conception compacte des câbles avec des sections transversales de 95 mm² à 1 200 mm²
- Compatible avec les câbles tour flexibles et les câbles sous-marins
CONNECTEURS DE COUPLAGE BLINDÉS
Les connecteurs de couplage Raychem de TE


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Montage facile sur les fiches de base en T grâce au design et à la méthode d'installation
- Courants continus combinés allant jusqu’à 1 800 A et plus
- Variété d’applications pour plus de flexibilité dans le câblage des éoliennes
CONNECTEURS BLINDÉS AVEC LIMITEURS DE SURTENSION
Les limiteurs de surtension Raychem de TE


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Testé pour un courant de court-circuit de 31,5 kA sans avoir besoin d’un boîtier métallique
- Conception de parafoudre ZnO sans faille de pointe
- Sans entretien et résistant à la corrosion
Isolation et protection
Nos protections de traversée basse tension offrent une isolation et une protection contre le contournement dû à un contact accidentel.
DÉRIVATIONS DE CÂBLES THERMORÉTRACTABLES
Les dérivations de câbles Raychem de TE isolent et protègent les béquilles de câblage. Elles assurent également l’étanchéité des raccords de transition contre l’humidité et la pression mécanique.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Différentes tailles pour les câbles à 2 et 5 conducteurs pour une large gamme de diamètres de conducteurs et de câbles
- Le revêtement en ligne avec un adhésif thermofusible offre des propriétés d’étanchéité élevées
- Réduisez les stocks, car il peut être utilisé avec la plupart des substrats de gaine et de câble
PROTECTIONS DE TRAVERSÉES BASSE TENSION
Les protections de traversées basse tension LVBC Raychem de TE sont conçues pour protéger et isoler les traversées sous tension du contournement dû à un contact accidentel jusqu’à 1 kV/2 000 A.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Installation et retrait faciles pour l’entretien et l’inspection grâce aux loquets faciles à enfoncer
- Hautement ignifuge pour limiter la propagation du feu
- Résiste à des températures élevées jusqu’à 105 °C
CONNEXION ET MONTAGE
Nos brides de câble sont polyvalentes et peuvent être utilisées avec presque tous les types de câbles. Ils sont idéaux pour une installation dans des espaces restreints grâce à leur conception compacte qui permet de les intégrer rapidement et facilement dans votre tour.
BRIDES DE CÂBLE
Les brides de câble Raychem de TE sont des systèmes avancés de serrage de câbles pour les applications basse, moyenne et haute tension.

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

REGARDER LA VIDÉO


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Couvre une large gamme de diamètres de câbles de 15 à 135 mm
- La conception robuste offre une résistance élevée aux forces électromécaniques en cas de court-circuit
- Configuration empilable disponible pour s’adapter aux espaces restreints