CONECTORES SEPARÁVEIS PARA COMUTADORES E TRANSFORMADORES
Nossos conectores separáveis blindados são fáceis de instalar, compactos e adaptáveis a quase qualquer tipo de cabo. Eles podem se encaixar em pequenos espaços de conexão, atendendo a requisitos de uma ampla gama de aplicações, sendo construídos para atuar sob extremos ambientais. Combinados com os sensores de tensão capacitiva ou pontos de teste, eles aumentam a segurança e a confiabilidade da sua rede.
6 milhões
Número de conectores separáveis da TE em uso em todo o mundo
#1
Os conectores RSTI são usados em um dos maiores parques eólicos offshore do mundo
CONECTORES BLINDADOS SEPARÁVEIS
Os conectores em T blindados RSTI da TE Raychem conectam cabos poliméricos de núcleo único e de três núcleos a comutadores e transformadores em redes de distribuição de média tensão.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Permita a conexão confiável dos cabos mesmo em espaços apertados
- Cubra seções transversais de cabos de 25 mm² a 1000 mm² até 42 kV para atender a aplicações mais amplas
- Melhore a segurança pessoal e o monitoramento graças aos indicadores e sensores de tensão disponíveis
SENSORES DE TENSÃO CAPACITIVA
Os sensores de tensão capacitiva da TE Raychem medem e protegem aplicações de média tensão de até 24 kV, quando incorporados aos nossos conectores separáveis RSTI.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Classe de alta precisão, adequada para tarefas de medição, mensuração e sinalização
- Segurança inerente graças ao isolamento galvânico total da alta tensão
- Não há necessidade de fornecimento de alimentação auxiliar
CONECTORES CONECTÁVEIS BLINDADOS
Conectores de acoplamento blindados da TE Raychem


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Permita múltiplas conexões de cabo a uma bucha
- Flexibilidade para combinar diferentes seções transversais no mesmo equipamento
- Permita conexões de cabos inline separáveis
CONECTORES BLINDADOS COM PROTETORES CONTRA SURTOS
Protetores contra surtos Raychem da TE


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Excelente desempenho em curto-circuito, TOV e tensão residual
- Versão de conector de base e acoplamento disponível para cobrir várias aplicações
- Design ZnO sem lacunas de última geração
CONECTORES DE COTOVELO
Os conectores de cotovelo de corpo T da TE Raychem terminam os cabos subterrâneos em transformadores de alta tensão e comutadores de até 35 kV ou 600/900 A.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Disponível em designs BIL de 150 kV e 200 kV para atender a aplicações mais amplas
- Conjunto de baixa tensão e alta força dielétrica, graças à borracha EPDM curada de peróxido
- Detecte as tensões e forneça um ponto de encaixe para o indicador de falha com um ponto de teste moldado no corpo
PROTETORES DE COTOVELO
Os protetores de cotovelo de corpo T da TE Raychem protegem cabos subterrâneos e aparelhos de média tensão contra surtos de tensão devido a raios e transitores de comutação de até 35 kV/600 A.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- O design economiza espaço e elimina a necessidade de adaptadores, aparafusando diretamente à bucha
- Garanta o pico de desempenho sob as condições mais adversas, graças ao design sem espaços vazios
- Alta capacidade de energia devido ao diâmetro grande dos elementos MOV
CAIXAS DE JUNÇÃO DE MÉDIA TENSÃO
A caixa de junção de média tensão MVJB da TE Raychem permite a criação de juntas de ramificação e junções de cabos separáveis, usando conectores RSTI separáveis classificados em até 36 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Uma ampla variedade de aplicações para qualquer ponto de ramificação de 25 mm² a 1000 mm²
- Encapsulamento de metal completo para uma longa vida útil, mesmo na presença de água e poeira
- Fácil acesso ao ponto de teste capacitivo do RSTI para faseamento, indicação de tensão e aplicações de sensores