Pergunta: A TE oferece treinamento de instalação para os protetores de cotovelo Raychem de 600 A e 35 kV ?
Resposta: Sim, os protetores de cotovelo Raychem de 600 A e 35 kV, assim como todos os nossos conectores separáveis, fazem parte de nossa oferta de treinamento prático de instalação. Veja mais detalhes em TE.com/trainingcenter.
Pergunta: Com que tipo de condutor posso usar os protetores de cotovelo?
Resposta: Nossos protetores de cotovelo podem ser usados na terminação de condutores compactos, descascados e sólidos em cobre ou alumínio.
Pergunta: De que tipo de materiais os protetores de cotovelo são fabricados?
Resposta: Nossos protetores de cotovelo são feitos de borracha EPDM curada com peróxido, o que garante baixa tensão e alta resistência dielétrica.
Pergunta: Qual é a faixa de tensão dos protetores de cotovelo?
Resposta: Nossos protetores de cotovelo abrangem tensões de 15 a 35 kV.