CONECTORES SEPARÁVEIS PARA COMUTADORES E TRANSFORMADORES ATÉ 72,5 kV
Nossos conectores blindados separáveis são projetados para enfrentar os desafios técnicos e de negócios das grandes aplicações eólicas offshore atuais. Eles são fáceis de instalar e garantem o alto desempenho e a longevidade em ambientes hostis. Altamente flexíveis e personalizáveis, eles permitirão otimizar a execução do seu projeto.
CONECTORES BLINDADOS SEPARÁVEIS
Os conectores blindados Raychem da TE para interface F RSTF conectam cabos poliméricos com um e três núcleos a comutadores de até 72,5 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Tempo de instalação reduzido, pois não são necessárias ferramentas especiais
- Design compacto para cabos com seções transversais de 95 mm² a 1.200 mm²
- Adequado para cabos de torre flexíveis e cabos de arranjo fotovoltaico submarina
CONECTORES CONECTÁVEIS BLINDADOS
Conectores de acoplamento Raychem da TE


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Fácil encaixe no conector T devido ao seu design e procedimento de instalação
- Apresentando até 1.800 A e corrente nominal contínua combinada
- Proporciona uma variedade de aplicações para mais flexibilidade no cabeamento de turbinas eólicas
CONECTORES BLINDADOS COM PROTETORES CONTRA SURTOS
Protetores contra surtos Raychem da TE


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Testado por tipo para corrente de curto-circuito de 31,5 kA sem necessidade de invólucro metálico
- Design de protetor contra surtos ZnO sem intervalos de última geração
- Sem necessidade de manutenção e resistente à corrosão
Isolamento e proteção
Nossas capas de bucha de baixa tensão fornecem isolamento e proteção contra flashover causado por contato acidental.
DERIVAÇÕES DE CABO TERMORRETRÁTEIS
As transições de cabo Raychem da TE isolam e protegem os suportes de cabo. Elas também vedam as juntas de transição contra a umidade e a pressão mecânica.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Tamanhos diferentes para cabos de dois e cinco núcleos para uma ampla gama de diâmetros de núcleo e cabo
- Revestimento em linha com adesivo de derretimento a quente, que fornece excelentes propriedades de vedação
- Redução dos estoques: possibilidade de uso com a maioria das bainhas e substratos de cabo
CAPAS DE BUCHA DE BAIXA TENSÃO
As capas de bucha de baixa tensão LVBC Raychem da TE isolam e protegem buchas energizadas da ocorrência de flashovers causados por contatos acidentais de até 1 kV / 2000 A.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Os engates de ajuste de pressão permitem uma fácil instalação e remoção para manutenção e inspeção
- Grande capacidade retardante de chamas para limitar a propagação do fogo
- Resiste a altas temperaturas de até +105 °C
CONEXÃO E MONTAGEM
Como têm amplo alcance, nossas presilhas de cabos podem ser usadas com quase todos os tipos de cabos. São ideais para instalação em espaços apertados graças ao seu design compacto que os torna rápidos e fáceis de integrar em sua torre.
PRESILHAS DE CABO
As presilhas de cabo Raychem da TE são sistemas avançados de aperto de cabo para aplicações de baixa, média e alta tensão.

BAIXAR DOCUMENTO

ASSISTIR AO VÍDEO


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Cubra uma ampla gama de diâmetros de cabos de 15 a 135 mm
- Design robusto fornece alta resistência às forças eletromecânicas durante condições de curto-circuito
- Configuração empilhável disponível para ajustar-se a espaços apertados