Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Proteja seus ativos contra danos e aumente a segurança do seu pessoal. Nossas presilhas para cabos são robustas e duráveis para fornecer um forte desempenho mecânico para uma proteção altamente confiável.
Para atender a uma ampla gama de aplicações, nossas presilhas para cabos, também conhecidas como grampos para cabo, estão disponíveis como configurações simples, duplas e triplas e são projetadas para suportar ambientes adversos.
Feitas a partir de material V0 resistente ao impacto, estabilizado por UV, livre de halogênio, polimérico retardante de chama que é certificado pela UL, elas têm desempenho sob temperaturas extremas de -40 °C a +120 °C (-40 °F a +248 °F).
Testadas de acordo com a IEC 61914:2021, nossas Presilhas para cabos fornecem alta resistência às forças eletromecânicas durante as condições de curto-circuito, sem causar danos aos cabos. Elas também garantem um excelente desempenho mecânico devido a seu design inovador e material reforçado com fibra de vidro.
Uma instalação fácil e rápida é alcançada graças ao seu design simplificado sem qualquer necessidade de reforçar acessórios. A superfície plana da presilhar para cabos permite diferentes configurações empilhadas sem adaptadores especiais de hardware ou altura. Nossas presilhas para cabos são ampla faixa de aplicação para acomodar cabos com diâmetro externo de até 135 mm (5,31 polegadas) e são adequadas para hardware de tamanho métrico e imperial.
As inserções moldadas EPDM entrelaçadas acomodam a expansão, contração e vibração do cabo, além de oferecer um maior nível de proteção patrimonial e reduzir a carga mecânica em aplicações verticais. O elemento de fixação em aço inoxidável oferece alta resistência à corrosão e desempenho mecânico.
Veja nossas presilhas de cabo em trevo para diâmetro de cabo de 26 mm a 38 mm (1,02 – 1,50 polegadas) sendo testadas quanto a curto-circuito de acordo com a IEC 61914:2021.
Grupo da Família de Produtos
Pergunta: De que são feitas as Presilhas para Cabos da TE?
Resposta: Cada parte de nossas presilhas para cabos é feito a partir de material polimérico VO resistente ao impacto, sem halogênio, estabilizado por UV e retardante de chamas. Os componentes do elemento de fixação são compostos de aço inoxidável classe SS304 para serem usados em condições ambientais adversas (outras classes disponíveis mediante solicitação). As pastilhas de borracha também são fabricadas usando composto elastomérico estabilizado por UV de alto desempenho e sem halogênio.
Pergunta: Qual é a classificação das pastilhas em relação à resistência a impactos?
Resposta: Nossas presilhas para cabos são classificadas como "Muito Pesadas" de acordo com sua resistência a impactos, que é o nível mais alto conforme a IEC 61914:2021.
Pergunta: Qual é a faixa de temperatura de aplicação das presilhas para cabos da TE?
Resposta: Nossas presilhas para cabos cumprem os requisitos de teste mecânico da IEC 61914:2021 para aplicações a temperaturas mínimas de -40 °C (-40 °F) e temperaturas máximas de 120 °C (+248 °F).
Pergunta: Como calcular o espaçamento entre as presilhas para cabos?
Resposta: A fórmula dada no padrão internacional IEC 61914:2021 pode ser usada como referência para calcular as forças eletromagnéticas entre os condutores. Esta fórmula dá uma aproximação simplificada das forças entre os condutores envolvidos durante um curto-circuito assumindo que os cabos são rígidos e estáticos, e é baseada em ondas de corrente de falha simétrica sem componentes DC.
Ft = 0,17 x ip2 / S
Em que:
Ft = força máxima no condutor (N/m)
ip = corrente de curto-circuito de pico (kA)
S = distância central a central entre condutores (m)
O Ft calculado pode então ser comparado com a resistência mecânica das presilhas e o espaçamento pode ser determinado.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados