ISOLAMENTO E PROTEÇÃO
Nosso tubo termo retrátil proporciona alto desempenho elétrico e mecânico, bem como confiabilidade a longo prazo em ambientes hostis. É livre de halogênio, não corrosivo e tem uma vida útil ilimitada. Nossas tampas de isolamento protegem suas conexões de barramento contra flashover para aumentar o tempo de atividade.
TUBULAÇÃO TERMO RETRÁTIL
O tubo de parede média Raychem MWTM da TE isola, protege e veda o cabo de alimentação.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Excelente rigidez mecânica para reforçar seus cabos
- Revestimento de coextrusão com adesivo de derretimento a quente, que fornece altas propriedades de vedação
- Alto desempenho elétrico
TUBULAÇÃO TERMO RETRÁTIL: RETARDANTE DE CHAMAS
A tubulação de parede espessa Raychem ZCSM da TE isola e protege as juntas de cabos de alimentação e conexões elétricas contra chamas.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Tubulação livre de halogênio para pouca fumaça e vapores não tóxicos
- Tubo altamente retardante de chamas que limita a propagação do fogo
- Material flexível para fácil instalação em diferentes formas irregulares
TAMPAS DE CONEXÃO DE BARRAMENTO
As tampas aplicadas a frio Raychem BMOD da TE isolam e protegem as conexões energizadas de barramento de flashover devido ao contato acidental de até 36 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Excelente desempenho antirrastreamento fornecido pelo BMOD de média tensão
- Altamente retardante de chamas e emite poucos vapores tóxicos graças ao material sem halogênio
- Resiste a altas temperaturas de até +105 °C
Conexão e montagem
Nossos conectores mecânicos e presilhas de cabos são de amplo alcance para serem usados com quase todos os tipos de cabos. Eles são ideais para instalação em espaços apertados graças ao seu design compacto que os torna rápidos e fáceis de integrar em sua nacele.
120 bilhões
Produtos fabricados globalmente
Mais de 75 anos
de liderança em conectividade
13,1 bilhões
de vendas em 2017
ALÇAS MECÂNICAS
As alças para parafuso torquimétrico BLMT da TE são projetadas para conectar cabos de até 42 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Reduza os níveis de estoque pois os condutores têm três tamanhos e cobrem de 25 mm² para 400 mm²
- Cabeças de parafusos torquimétricos controlados por torque para excelente contato elétrico
- Fácil instalação com chave de soquete padrão
TERMINAIS DE PARAFUSO TORQUIMÉTRICO DE ALUMÍNIO
Os terminais ASBT de parafuso torquimétrico de alumínio da TE são projetados para conectar terminações de cabos de alimentação de até 69 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Reduza o tamanho do estoque com 4 tamanhos que cobrem condutores de alumínio e cobre do número 2 a 1250 kcmil
- Cabeças de parafusos torquimétricos controlados por torque para excelente contato elétrico
- Fácil instalação com chave de soquete padrão tipo catraca
PRESILHAS DE CABO
As presilhas do cabo Raychem da TE são sistemas avançados de aperto de cabo para aplicações de baixa, média e alta tensão.

BAIXAR DOCUMENTO

ASSISTIR AO VÍDEO


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Cubra uma ampla gama de diâmetros de cabos de 15 a 135 mm
- Design robusto fornece alta resistência às forças eletromecânicas durante condições de curto-circuito
- Configuração empilhável disponível para ajustar-se a espaços apertados