STECKBARE KABELANSCHLÜSSE FÜR SCHALTANLAGEN UND TRANSFORMATOREN BIS ZU 72,5 kV
Unsere geschirmten steckbaren Kabelanschlüsse RSTF sind für die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen großer Offshore Windkraftanlagen ausgelegt. Sie sind montagefreundlich und sorgen für hohe Leistung sowie Langlebigkeit in rauer Umgebung. Die T-Stecker sind flexibel an alle gängigen Kabeltypen und spezielle Kundenwünsche anpassbar und erleichtern so eine optimierte Projektabwicklung.
GESCHIRMTE TYP F BASISSTECKER
Die TE Raychem geschirmten T-Stecker RSTF für Durchführungen des Typ F verbinden Ein- und Dreileiter-Kunststoffkabel mit Schaltanlagen und Transformatoren bis zu 72,5 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Geringere Montagezeit, da keine Spezialwerkzeuge erforderlich sind
- Kompakte Bauweise für Kabel mit Querschnitten von 95 mm² bis 1.200 mm²
- Geeignet für flexible Turmkabel und Unterwasser-Array-Kabel
GESCHIRMTE TYP F KOPPELSTECKER
Die TE Raychem T-Koppelstecker


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einfache Montage auf T-Basisstecker dank des Designs und Montageverfahrens
- Bis zu 1.800A kombinierter Dauernennstrom
- Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten für mehr Flexibilität bei der Verkabelung von Windkraftanlagen
GESCHIRMTE TYP F ÜBERSPANNUNGSABLEITER
Die TE Raychem Überspannungsableiter


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Typgeprüft für Kurzschlussstrom von 31,5 kA/0,2s ohne Erfordernis eines zusätzlichen Metallgehäuses
- Moderne spaltfreie ZnO-Überspannungsableiter-Bauweise
- Wartungsfrei und korrosionsbeständig
Isolation und Schutz
Unsere Niederspannungsdurchführung bietet Isolation und Schutz vor Überschlägen durch versehentlichen Kontakt.
WARMSCHRUMPFAUFTEILKAPPEN
Die TE Raychem Aufteilkappen isolieren und schützen Kabelzwickel. Sie dichten zudem Übergangsmuffen gegen Feuchtigkeit und mechanischen Druck ab.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Verschiedene Größen für zwei- und fünfadrige Kabel für einen großen Bereich an Ader- und Kabeldurchmessern
- Inline-Beschichtung mit Heißschmelzkleber bietet sehr gute Dichtungseigenschaften
- Ermöglichen die Bestandsreduzierung, da sie mit den meisten Außenmantel- und Kabelsubstraten verwendet werden können
NIEDERSPANNUNGS-DURCHFÜHRUNGS-ABDECKHAUBE
Die TE Raychem Niederspannungsabdeckhaube LVBC isolieren und schützen spannungsführende Durchführungen bis zu 1 kV/2.000A vor Überschlägen durch versehentlichen Kontakt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einfaches Montieren und Entfernen für Wartung und Inspektion durch Push-Fit-Verschlüsse
- Äußerst flammhemmend, um die Brandausbreitung zu begrenzen
- Betriebstemperaturen bis 105 °C
VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE
Unsere Kabelschellen sind vielseitig einsetzbar und können mit nahezu jeder Art von Kabel verwendet werden. Dank ihrer kompakten Bauweise eignen sie sich ideal für die Montage auf engstem Raum und sind deshalb schnell und einfach in den Turm integrierbar.
Kabelschellen
Bei den TE Raychem Kabelschellen handelt es sich um ein fortschrittliches Kabelbefestigungs-system für Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-anwendungen.

DOKUMENT HERUNTERLADEN

VIDEO ANSEHEN


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Großer Anwendungsbereich, verfügbar für Kabeldurchmesser von 15 bis 135 mm
- Die robuste Bauweise sorgt für eine hohe Widerstandskraft gegenüber den elektromechanischen Kräften während eines Kurzschlusses
- Aneinanderreihbare Bauform für enge Räume erhältlich