Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die LVBC Klappformteile können für Niederspannungsdurchführungen, Transformatoren, Schaltanlagen und Umspannwerke verwendet werden. LVBC sind klappbar mit Push-Fit-Verschlüssen für einfache Kaltschrumpfarmaturen für die nachträgliche Montage und sie können entfernt und wiederverwendet werden.

Wichtige Eigenschaften

  • Flammwidrig
  • Betriebstemperatur bis +105 °C
  • Einfache Montage und Entfernung für Kontroll- und Wartungszwecke
  • Kompatibel mit LVIT, LVBT, BBIT, BPTM, HVBT und MVFT der Produktreihe Raychem von TE
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch deaktiviert

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Abdeckung

  • Isolatortyp/ANSI  Polymer oder Porzellan

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyethylen

Abmessungen

  • Außenschirmdurchmesser  110 mm [ 4.33 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Kompatible Komponenten  Durchführungen/Isolatoren

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVBC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten