STECKBARE KABELANSCHLÜSSE FÜR SCHALTANLAGEN UND TRANSFORMATOREN
Unsere geschirmten Steckbaren Kabelanschlüsse sind leicht zu montieren, kompakt und können an fast alle Kabeltypen angepasst werden. Sie sind für Anschlüsse auf engstem Raum geeignet, vielseitig einsetzbar und für den Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen ausgelegt. In Kombination mit kapazitiven Spannungssensoren oder kapazitiven Spannungsanzeigen erhöhen sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Netzes.
6 MIO.
Stecker weltweit im Einsatz
FALLBEISPIEL
Kabelstecker RSTI finden in einem der weltweit größten Offshore-Windparks Anwendung
GESCHIRMTE TYP C BASISSTECKER
Die TE Raychem geschirmten T-Stecker RSTI verbinden Ein- und Dreileiter-Kunststoffkabel mit Schaltanlagen und Transformatoren in Mittelspannungsverteilernetzen bis 42 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Ermöglichen die zuverlässige Verbindung von Kabeln auch auf engstem Raum
- Decken Kabelquerschnitte von 25 mm² bis 1.000 mm² ab und ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum
- Verbessern den Schutz vor Personenschäden und die Überwachung dank der verfügbaren Spannungsindikatoren und -sensoren
KAPAZITIVE SPANNUNGS-SENSOREN
Die TE Raychem kapazitiven Spannungssensoren messen und schützen Mittelspannungs-anwendungen bis zu 24 kV, wenn sie in unsere steckbaren Kabelstecker RSTI integriert werden.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Hohe Genauigkeitsklasse für Messung und Steuerung
- Inhärente Sicherheit durch vollständige galvanische Trennung
- Keine Hilfsstromversorgung erforderlich
GESCHIRMTE TYP C KOPPELSTECKER
Die TE Raychem geschirmten T-Koppelstecker


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Ermöglichen multiple Kabelverbindungen an einer Durchführung
- Flexibilität zur Kombination verschiedener Querschnitte in demselben Gerät
- Ermöglichen steckbare Anschlüsse
GESCHIRMTE TYP C ÜBERSPANNUNGS-ABLEITER
Die TE Raychem Überspannungsableiter


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Hervorragende Kurzschluss-, TOV- und Restspannungsleistung
- Basis- und Koppelsteckerversion für ein breiteres Anwendungsspektrum erhältlich
- Moderne spaltfreie ZnO-Bauweise
GESCHIRMTE IEEE BASISSTECKER
Die TE Raychem IEEE T-Stecker ELB sind für den Anschluss von Mittelspannungskabeln an Transformatoren und Schaltanlagen bis 35 kV und 600/900A ausgelegt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Erhältlich in 150 kV- und 200 kV-BIL-Ausführungen für ein breiteres Anwendungsspektrum
- Hohe Isolationsfestigkeit dank des mit Peroxid ausgehärteten EPDM-Kautschuks
- Ermöglicht die Spannungserfassung und Fehleranzeige durch kapazitiven Prüfpunkt im Gehäuse
GESCHIRMTE IEEE ÜBERSPANNUNGS-ABLEITER
Die TE Raychem IEEE Überspannungsableiter ELB schützen Kabel und Mittelspannungsgeräte vor den Folgen von Schaltüberspannungen und Blitzeinschlägen.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Platzsparendes Design aufgrund der direkten Anbringung an der Durchführung; kein Adapter notwendig
- Garantierte Spitzenleistung in den rauesten Umgebungen dank des spaltfreien Designs
- Hohe Fähigkeit zur Beherrschung der Energie aufgrund des großen Durchmessers der MOV-Elemente
KALTSCHRUMPF-ENDVERSCHLÜSSE
Unsere Kaltschrumpf-Endverschlüsse CST bieten ein zuverlässiges, schnelles und einfach zu montierendes System, das zudem wartungsfrei ist. Die Komponenten werden vorexpandiert auf einem einfach zu entfernenden Spiralstützsystem geliefert, was eine Montage auf vorbereiteten Kabeln in beengten Umgebungen ermöglicht.
KALTSCHRUMPF-ENDVERSCHLÜSSE
Bei den TE Raychem Kaltschrumpf-Endverschlüssen CSTI/CSTO handelt es sich um eine einteilige Lösung für Hochleistungs-Kunststoffkabel bis zu 52 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einfache Montage durch Spiralstützsystem mit Ziehrichtung zum Kabelschuh
- Extralange integrierte geometrische Feldsteuerung und Füllmastik, um Fehler bei der Positionierung von Endverschlüssen zu reduzieren
- Wasserabweisendes Silikonmaterial
ISOLATION UND SCHUTZ
Erhöhen Sie die Betriebszeit, indem Sie Ihre elektrische Anlage mit unseren Isolierschläuchen, -bändern und Abdeckungen vor ungewünschten Überschlägen schützen. Unsere Überspannungsableiter schützen vor Überspannung, während unsere Aufteilkappen Ihre Kabel gegen Feuchtigkeit und mechanischen Druck isolieren.
MITTELSPANNUNGS-ÜBERSPANNUNGS-ABLEITER
Die TE Bowthrope EMP Überspannungsableiter DOV schützen Stromnetze und Geräte vor Überspannung, die in erster Linie durch Schalthandlungen und Blitzschlag entsteht.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Käfig-Design mit einem direkt aufgegossenen Gehäuse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls zu reduzieren
- Sicheres Fehlerverhalten während eines Kurzschlusses
- Innovatives Unterbrecher-Design für einfachen Versand und mühelose Lagerung
WARMSCHRUMPF-AUFTEILKAPPEN
Die TE Raychem Aufteilkappen isolieren und schützen Kabelzwickel. Sie dichten zudem Übergangsmuffen gegen Feuchtigkeit und mechanischen Druck ab.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Geeignet für eine Vielzahl von Ader- und Kabeldurchmessern für zwei- bis zu fünfadrigen Kabeln
- Sehr gute Dichtungseigenschaften dank der innenseitigen Beschichtung aller Auslässe mit Heißschmelzkleber
- Passend für die meisten Außenmantel- und Kabelsubstrate, weniger unterschiedliche Typen notwendig
WARMSCHRUMPFBAND FÜR SAMMELSCHIENEN
Die TE Raychem HVBT Warmschrumpfbänder bieten Schutz vor versehentlich verursachten Überschlägen bis zu 36 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Kostengünstige Lösung dank schneller und einfacher Anwendung bei komplexen Verbindungen
- Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturschwankungen von -40 °C bis 90 °C
- Für die Wartung leicht entfernbar
ISOLIERSCHLÄUCHE FÜR SAMMELSCHIENEN
Die TE Raychem BPTM Warmschrumpfschläuche mit mittlerer Wand bieten maximale Reduzierung der Abstände sowie Isolation bis zu 25 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Äußerst widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, Witterung und mechanische Einwirkungen
- Reduzieren die schädlichen und korrosiven Auswirkungen in Brandsituationen
- Sind für runde sowie rechteckige Kupfer- oder Aluminiumsammelschienen geeignet
ABDECKUNGEN FÜR SAMMELSCHIENEN-VERBINDUNGEN
Die TE Raychem BMOD Isolierabdeckungen isolieren und schützen spannungsführende Sammelschienenverbindungen bis zu 36 kV vor Überschlägen durch versehentlichen Kontakt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Mittelspannungs-Isolierabdeckungen bieten hohe Kriechstromfestigkeit
- Äußerst flammhemmend und aus halogenfreien Material, um die Brandausbreitung zu begrenzen
- Betriebstemperaturen bis 105 °C
NIEDERSPANNUNGS-DURCHFÜHRUNGS-ABDECKHAUBE
Die TE Raychem Niederspannungsabdeckhaube LVBC isolieren und schützen spannungsführende Durchführungen bis zu 1 kV/2.000A vor Überschlägen durch versehentlichen Kontakt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einfaches Montieren und Entfernen für Wartung und Inspektion durch Push-Fit-Verschlüsse
- Äußerst flammhemmend, um die Brandausbreitung zu begrenzen
- Betriebstemperaturen bis 105 °C
VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE
Unsere Kabelschellen sind vielseitig einsetzbar und können mit nahezu jeder Art von Kabel verwendet werden. Dank ihrer kompakten Bauweise eignen sie sich ideal für die Montage auf engstem Raum und sind deshalb schnell und einfach in den Turm integrierbar.
KABELSCHELLEN
Bei den TE Raychem Kabelschellen handelt es sich um ein fortschrittliches Kabelbefestigungssystem für Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanwendungen.

DOKUMENT HERUNTERLADEN

VIDEO ANSEHEN


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Großer Anwendungsbereich, verfügbar für Kabeldurchmesser von 15 bis 135 mm
- Die robuste Bauweise sorgt für eine hohe Widerstandskraft gegenüber den elektromechanischen Kräften während eines Kurzschlusses
- Aneinanderreihbare Bauform für enge Räume erhältlich