ISOLATION UND SCHUTZ
Unsere Kaltschrumpfrollschläuche, Manschetten, Warmschrumpfschläuche und Aufteilkappen sorgen für hohe elektrische und mechanische Sicherheit sowie langfristige Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Sie können schnell und einfach an den Kabeln im Turm montiert werden.
KALTSCHRUMPF-ROLLSCHLÄUCHE
Mit den TE Rayvolve RVS Rollschläuchen können Sie Kabelverbindungen bis zu 0,6/1 kV isolieren und abdichten.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Geringe Montagekosten dank schneller Überroll-Technik
- Zuverlässige Abdichtung gegen Wasser, auf Grund des speziellen EPDM-Elastomer-Materials
- Robuste Kabelabdichtung und Isolation durch doppelwandige Ausführung
WARMSCHRUMPF-MANSCHETTEN
Die TE Raychem CRSM Manschetten sorgen für eine schnelle Reparatur und Abdichtung unterschiedlichster Kabelaußenmäntel.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Schnelle Montage durch Verschlussschienen
- Vielseitig einsetzbar, da sie mit allen für Kabelisolierungen und Außenmäntel verwendeten Materialien verwendet werden können
- Hervorragende Verklebung durch eine Innenbeschichtung, die mit den beschädigten Bereichen verschmilzt
DICKWANDIGE WARMSCHRUMPF-SCHLÄUCHE
Die TE Raychem WCSM dickwandigen Schrumpfschläuche mit Kleberbeschichtung sind dafür ausgelegt, Energiekabel elektrisch zu isolieren, zuverlässig mechanisch zu schützen und vor Feuchtigkeit abzudichten.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Decken dank der großen Schrumpfrate von 4:1 einen großen Bereich von Kabel- und Verbinderdurchmessern ab
- Hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit der Schrumpfschläuche
- Zweifach extrudierte Beschichtung mit Heißschmelzkleber bildet eine wirksame Barriere gegen Feuchtigkeit
FLAMMHEMMENDE WARMSCHRUMPF-SCHLÄUCHE
Die TE Raychem FCSM dickwandigen Schrumpfschläuche sind dafür ausgelegt, Energiekabel elektrisch zu isolieren, zuverlässig mechanisch und vor Flammen zu schützen und vor Feuchtigkeit abzudichten.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Flammhemmende Schrumpfschläuche, die die Brandausbreitung effektiv begrenzen
- Flexibles Material für einfache Montage auf verschiedenen unregelmäßigen Formen
- Zweifach extrudierte Beschichtung mit Heißschmelzkleber bildet eine wirksame Barriere gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit
WARMSCHRUMPF-AUFTEILKAPPEN
Die TE Raychem Aufteilkappen isolieren und schützen Kabelzwickel. Sie dichten zudem Übergangsmuffen gegen Feuchtigkeit und mechanischen Druck ab.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Geeignet für eine Vielzahl von Ader- und Kabeldurch-messern für Anwendung auf zwei- bis zu fünfadrigen Kabeln
- Sehr gute Dichtungseigenschaften dank der innenseitigen Beschichtung aller Auslässe mit Heißschmelzkleber
- Ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl der verwendeten Typen, da die Produkte mit den meisten Außenmantel- und Kabelsubstraten verwendet werden können
Verbindungen und Anschlüsse
Unsere Schraubverbinder, Schraubkabelschuhe und Kabelschellen sind vielseitig einsetzbar und können mit nahezu jeder Art von Kabel verwendet werden. Dank ihrer kompakten Bauweise eignen sie sich ideal für die Montage auf engstem Raum und sind deshalb schnell und einfach in den Turm integrierbar.
SCHRAUBVERBINDER
Die TE BSM Schraubverbinder eignen sich für Kabel bis zu 42 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einsparungen an Lagerbestand, da mit nur 3 Größen der Anwendungsbereich von 25 mm² bis 400 mm² abgedeckt werden kann
- Scherschrauben mit eingestelltem Drehmoment für hervorragenden elektrischen Kontakt
- Einfache Montage mit Standard-Steckschlüssel
SCHRAUBKABELSCHUHE
Die TE BLMT Schraubkabelschuhe sind für Kabel bis zu 42 kV ausgelegt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einsparungen an Lagerbestand, da mit nur 3 Größen der Anwendungsbereich von 25 mm² bis 400 mm² abgedeckt werden kann
- Scherschrauben mit eingestelltem Drehmoment für hervorragenden elektrischen Kontakt
- Einfache Montage mit Standard-Steckschlüssel
ALUMINIUM-SCHRAUBVERBINDER
Die TE ASBS Aluminium-Schraubverbinder eignen sich für Erdmuffen bis zu 35 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einsparungen an Lagerbestand, da mit nur 3 Größen Aluminium- und Kupferleiter von #2 bis 1.000 kcmil abgedeckt werden können
- Scherschrauben mit eingestelltem Drehmoment für hervorragenden elektrischen Kontakt
- Einfache Montage mit Standard-Steckschlüssel
ALUMINIUM-SCHRAUBKABELSCHUHE
Die TE ASBT Aluminium-Schraubkabelschuhe sind für Stromkabel-Endverschlüsse bis 69 kV ausgelegt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einsparungen an Lagerbestand, da mit nur 4 Größen Aluminium- und Kupferleiter von #2 bis 1.250 kcmil abgedeckt werden können
- Scherschrauben mit eingestelltem Drehmoment für hervorragenden elektrischen Kontakt
- Einfache Montage mit Standard-Steckschlüssel
KABELSCHELLEN
Bei den TE Raychem Kabelschellen handelt es sich um ein fortschrittliches Kabelbefestigungs-system für Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-anwendungen.

DOKUMENT HERUNTERLADEN

VIDEO ANSEHEN


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Großer Anwendungsbereich, verfügbar für Kabeldurchmesser von 15 bis 135 mm
- Die robuste Bauweise sorgt für eine hohe Widerstandskraft gegenüber den elektromechanischen Kräften während eines Kurzschlusses
- Aneinanderreihbare Bauform für enge Räume erhältlich