CONECTORES SEPARABLES PARA INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES
Nuestros conectores apantallados separables son fáciles de instalar, compactos y adaptables a casi cualquier tipo de cable. Pueden caber en espacios de conexión pequeños mientras cumplen con los requisitos de una amplia gama de aplicaciones y están diseñados para funcionar en extremos ambientales. Al combinarlos con sensores de voltaje capacitivos o puntos de prueba, aumentan la seguridad y fiabilidad de tu red.
6 millones
La cantidad de los conectores separables de TE en uso en todo el mundo
#1
Los conectores RSTI se utilizan en uno de los parques eólicos en altamar más grandes del mundo
CONECTORES APANTALLADOS SEPARABLES
Los conectores apantallados en T Raychem RSTI de TE conectan cables poliméricos de uno y tres núcleos a interruptores y transformadores en redes de distribución de voltaje promedio.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Permiten la conexión fiable de cables incluso en espacios reducidos
- Cubren secciones transversales de cables de 25 mm² a 1,000 mm² hasta 42 kV para servir para usos más amplios
- Mejoran la seguridad personal y la supervisión gracias a los indicadores de voltaje y sensores disponibles
SENSORES DE VOLTAJE CAPACITIVOS
Los sensores de voltaje capacitivo Raychem de TE miden y protegen usos de voltaje promedio de hasta 24 kV cuando se integran en nuestros conectores separables RSTI.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Clase de alta precisión adecuada para tareas de medición, dosificación y señalización
- Seguridad integrada gracias al aislamiento galvánico de alto voltaje
- Sin necesidad de fuente de alimentación auxiliar
CONECTORES DE ACOPLAMIENTO APANTALLADOS
Conectores de acoplamiento apantallados Raychem de TE


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Permiten múltiples conexiones de cable a un buje
- Flexibilidad para combinar diferentes secciones transversales en el mismo equipo
- Permiten conexiones de cable en línea separables
CONECTORES APANTALLADOS CON PARARRAYOS
Pararrayos Raychem de TE


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Excelente rendimiento de cortocircuito, TOV y voltaje residual
- Versión de conector base y acoplamiento disponible para cubrir múltiples usos
- Diseño de ZnO sin explosores de última generación
CONECTORES DE CODO
Los conectores de codo con cuerpo en T Raychem de TE conectan cables subterráneos a transformadores de alto voltaje e interruptores de hasta 35 kV o 600/900A.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Disponible en diseños BIL de 150 kV y 200 kV para servir para usos más amplios
- Deformación a baja tensión y alta rigidez dieléctrica gracias al caucho EPDM curado con peróxido
- Detectan voltajes y proporcionan un punto de unión para el indicador de falla con punto de prueba moldeado en el cuerpo
PROTECTORES DE CODO
Los protectores de codo Raychem T-Body de TE protegen los cables subterráneos y los aparatos de voltaje promedio de sobretensiones debido a rayos y transitorios de conmutación de hasta 35 kV/600 A.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- El diseño ahorra espacio y elimina la necesidad de adaptadores al atornillarse directamente al buje
- Garantizan el máximo rendimiento en las condiciones más duras gracias a un diseño vacío y sin huecos
- Capacidad de alta energía debido al gran diámetro de los elementos MOV
CAJAS DE UNIONES DE VOLTAJE PROMEDIO
La caja de uniones de voltaje promedio MVJB de Raychem de TE permite la creación de juntas de derivación separables y uniones de cables utilizando conectores separables RSTI de hasta 36 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Un amplio rango de uso para cualquier punto de ramificación de 25 mm² a 1,000 mm²
- Encapsulado metálico completo para una larga vida útil incluso en presencia de agua y polvo
- Fácil acceso al punto de prueba capacitivo del RSTI para usos en fase, indicación de voltaje y sensores