Pregunta: ¿TE ofrece formación en instalación para los protectores de codo Raychem 600 A 35 kV?
Respuesta: Sí, nuestros protectores de codo 600 A 35 kV Raychem, así como todos nuestros conectores separables, forman parte de nuestra oferta de formación práctica en materia de instalación. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.
Pregunta: ¿Con qué tipo de conductor puedo utilizar los protectores de codo?
Respuesta: Nuestros protectores de codo se pueden utilizar para terminar conductores compactos, trenzados y sólidos en cobre o aluminio.
Pregunta: ¿De qué tipo de materiales se fabrican los protectores de codo?
Respuesta: Nuestros protectores de codo están fabricados con caucho EPDM curado con peróxido que garantiza una baja tensión y una alta resistencia dieléctrica.
Pregunta: ¿Cuál es el rango de voltaje de los protectores de codo?
Respuesta: Nuestros protectores de codo cubren voltajes de 15 a 35 kV.