CONECTORES SEPARABLES PARA INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES DE HASTA 72.5 kV
Nuestros conectores apantallados separables están diseñados para cumplir con los desafíos técnicos y comerciales de los grandes usos eólicas en altamar actuales. Son fáciles de instalar y garantizan un alto rendimiento y longevidad en entornos hostiles. Altamente flexibles y personalizables, te permitirán optimizar la ejecución de tu proyecto.
CONECTORES APANTALLADOS SEPARABLES
Los conectores apantallados Raychem de TE para Interface F RSTF conectan cables poliméricos de uno y tres núcleos a interruptores de hasta 72.5 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Tiempo de instalación reducido ya que no se requieren herramientas especiales
- Diseño compacto para cables con secciones transversales de 95 mm² a 1,200 mm²
- Adecuado para cables de torre flexibles y cables de matriz submarinos
CONECTORES DE ACOPLAMIENTO APANTALLADOS
Conectores de acoplamiento Raychem de TE


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Ofrecen una fácil instalación en el conector en T gracias al diseño y al procedimiento de instalación
- Con hasta 1,800 A de clasificación de corriente continua combinada
- Ofrecen una variedad de aplicaciones para una mayor flexibilidad en el cableado de turbinas eólicas
CONECTORES APANTALLADOS CON PARARRAYOS
Pararrayos Raychem de TE


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Probado para una corriente de cortocircuito de 31.5 kA sin necesidad de un gabinete metálico
- Diseño de pararrayos de ZnO sin espacios de última generación
- No requiere mantenimiento y es resistente a la corrosión
Aislamiento y protección
Nuestras cubiertas de bujes de bajo voltaje brindan aislamiento y protección contra descargas eléctricas debido a un contacto accidental.
AISLANTES TERMOCONTRAÍBLES PARA CABLES
Los aislantes termocontraíbles para cables Raychem de TE aíslan y protegen los hilos del cable. También sellan las juntas de transición contra la humedad y la presión mecánica.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Diferentes tamaños para cables de 2 y 5 núcleos para una amplia gama de diámetros de núcleo y cable
- El recubrimiento en línea con adhesivo termofusible proporciona altas propiedades de sellado
- Reducen las existencias, ya que se pueden utilizar con la mayoría de los sustratos de revestimiento y cable
CUBIERTAS DE BUJES DE BAJO VOLTAJE
Las cubiertas de bujes LVBC de bajo voltaje Raychem de TE aíslan y protegen los bujes energizados de las descargas disruptivas debido al contacto accidental de hasta 1 kV/2,000 A.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Fácil instalación y desmontaje para mantenimiento e inspección gracias a los sujetadores de ajuste a presión
- Altamente retardante de fuego para limitar la propagación del fuego
- Soporta altas temperaturas de hasta +105 °C
CONEXIÓN Y MONTAJE
Nuestras presillas para cables están diseñadas para usarse con casi cualquier tipo de cable. Son ideales para su instalación en espacios reducidos gracias a su diseño compacto que los hace rápidos y fáciles de integrar en tu torre.
PRESILLAS PARA CABLES
Las presillas para cables Raychem de TE son sistemas avanzados de apriete de cables para usos de alto voltaje, bajo y promedio.

DESCARGAR DOCUMENTO

VER VIDEO


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Cubren una amplia gama de diámetros de cable de 15 a 135 mm
- El diseño sólido proporciona una alta resistencia a las fuerzas electromecánicas durante condiciones de cortocircuito
- Configuración apilable disponible para adaptarse a espacios reducidos