Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los LVBC Raychem de TE se pueden utilizar en bujes de bajo voltaje, en transformadores, interruptores y subestaciones. Nuestros LVBC están articulados con sujetadores a presión para facilitar la aplicación en frío de accesorios con fácil instalación y se pueden quitar y reutilizar.

Características principales

  • Retardante de fuego
  • Temperatura de funcionamiento de hasta +105 °C
  • Fácil de instalar y retirar para la inspección y el mantenimiento
  • Compatible con Raychem LVIT, LVBT, BBIT, BPTM, HVBT y MVFT de TE
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío sin corriente

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Tapa

  • Tipo de aislamiento/ANSI  Polímero o porcelana

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  Polietileno con tecnología de cadena cruzada

Dimensiones

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador  110 mm [ 4.33 in ]

Operación/aplicación

  • Equipo compatible  Bujes/aisladores

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVBC

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos