AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN
Nuestros tubos termocontraíbles proporcionan un alto rendimiento eléctrico y mecánico, así como una fiabilidad a largo plazo en entornos hostiles. Es libre de halógenos, no corrosivo y tiene una vida útil ilimitada. Nuestras cubiertas aislantes protegen sus conexiones de barras colectoras de descargas disruptivas para aumentar el tiempo de actividad.
TUBOS TERMOCONTRAÍBLES
El tubo de pared media Raychem MWTM de TE aísla, protege y sella tu cable de alimentación.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Excelente rigidez mecánica para reforzar tus cables
- El recubrimiento de coextrusión con adhesivo termofusible proporciona altas propiedades de sellado
- Alto rendimiento eléctrico
TUBOS TERMOCONTRAÍBLES RETARDANTES DE FUEGO
El tubo de pared gruesa Raychem ZCSM de TE aísla y protege los empalmes para cables de alimentación y las conexiones eléctricas de las llamas.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Tubos libres de halógenos para humos bajos y no tóxicos
- Tubos altamente retardantes de fuego que limitan la propagación del fuego
- Material flexible para una fácil instalación en diferentes formas irregulares
CUBIERTAS DE CONEXIÓN DE LA BARRA COLECTORA
Las cubiertas aplicadas en frío Raychem BMOD de TE aíslan y protegen las conexiones de barra colectora energizadas contra descargas disruptivas debido a un contacto accidental de hasta 36 kV.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Excelente rendimiento antiseguimiento proporcionado por BMOD de voltaje promedio
- Altamente retardante de fuego y emite bajos humos tóxicos gracias al material libre de halógenos
- Soporta altas temperaturas de hasta +105 °C
Conexión y montaje
Nuestros conectores mecánicos y presillas están diseñados para usarse con casi cualquier tipo de cable. Son ideales para su instalación en espacios reducidos gracias a su diseño compacto que los hace rápidos y fáciles de integrar en tu góndola.
120,000 millones
Productos fabricados a nivel mundial
Más de 75 años
liderando la conectividad
$13.1 mil millones
en ventas en 2017
ASAS MECÁNICAS
Las asas de perno de corte BLMT de TE están diseñadas para conectar cables de hasta 42 kV.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Reducen los niveles de existencias, ya que 3 tamaños cubren los conductores de 25 mm² a 400 mm²
- Cabezales de pernos de corte controlados por tuerca para un excelente contacto eléctrico
- Fácil instalación con llave de enchufe estándar
TERMINALES DE PERNOS DE CORTE DE ALUMINIO
Los terminales de perno de corte de aluminio ASBT de TE están diseñados para conectar terminaciones de cables de alimentación de hasta 69 kV.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Reducen los niveles de existencias, ya que 4 tamaños cubren conductores de aluminio y cobre de #2 a 1,250 kcmil
- Cabezales de pernos de corte controlados por tuerca para un excelente contacto eléctrico
- Fácil instalación con llave de enchufe tipo llave de trinquete estándar
PRESILLAS PARA CABLES
Las presillas para cables Raychem de TE son sistemas avanzados de apriete de cables para usos de alto voltaje, bajo y promedio.
DESCARGAR DOCUMENTO
VER VIDEO
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Cubren una amplia gama de diámetros de cable de 15 a 135 mm
- El diseño sólido proporciona una alta resistencia a las fuerzas electromecánicas durante condiciones de cortocircuito
- Configuración apilable disponible para adaptarse a espacios reducidos