Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestras lengüetas de conexión ASBT de 2 orificios cubren un amplio rango de sección transversal, tienen doble clasificación para conductores de aluminio y cobre y ayudan a reducir el inventario y prevenir el riesgo de usar el conductor incorrecto.

Nuestras lengüetas de conexión de 2 orificios ASBT están fabricadas con aluminio de una sola pieza y de alta conductividad diseñado para aplicaciones de servicios públicos de alto rendimiento. Están disponibles en una configuración de 2 o 4 agujeros. El orificio del cuerpo del conector tiene una superficie ranurada única para mejorar el contacto eléctrico y minimizar la resistencia en la interfaz entre el terminal y el conductor. El área de entrada del cable está biselado en el interior para facilitar la inserción del cable.

Las lengüetas de conexión de 2 orificios son fáciles de instalar incluso en espacios reducidos, al igual que todos nuestros conectores mecánicos. La instalación no requiere ninguna herramienta específica, solo una llave de trinquete con los enchufes hexagonales apropiados. Se recomienda una herramienta de sujeción para evitar la flexión del núcleo de los conductores y se puede pedir bajo el número (#IT-1000-019). Nuestra tecnología de pernos de corte permite una instalación rápida y correcta de las agarraderas y conectores mecánicos: los cabezales de los pernos se cortan cuando se aplica el par necesario, asegurando un contacto eléctrico óptimo y minimizando la resistencia de la conexión.

Ampliamos nuestra gama Terminal Lug al ASBT-2-4/0-Slim, que ha sido optimizado específicamente para la compatibilidad con los kits de terminación contráctil en frío Raychem de TE (CSTO-152, CSTI-152, CSTO-282, CSTI-282). Su diseño delgado hace que sea fácil deslizarse a través de la terminación, para una instalación fácil y rápida.

bar

Características principales

  • Diseño de alto rendimiento hecho de aleación de aluminio chapada en estaño de alta resistencia
  • Proporciona una larga vida útil en condiciones normales de funcionamiento con capacidad de reserva para condiciones de carga de emergencia
  • TE ahora ofrece una serie de terminales de pernos de corte que están listados por UL y certificados por CSA
  • Fuerza de contacto óptima en los diferentes tipos de conductores
  • Fácil y rápido de instalar con una herramienta estándar
  • Nuevo diseño para compatibilidad con nuestros kits de terminación contráctil en frío Raychem
bar
bar
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuál es la aplicación principal de las lengüetas de conexión de 2 orificios de TE?

Respuesta: La aplicación principal de nuestras lengüetas de conexión de 2 orificios son las terminaciones de cable de alimentación, tanto subterráneas como sobre tierra, a voltajes de hasta 69 kV.

 

Pregunta: ¿Se pueden utilizar las lengüetas de conexión de 2 orificios con nuestros accesorios para cable Raychem?

Respuesta: Sí, nuestras lengüetas de conexión de 2 orificios son compatibles con nuestros kits de terminación y junta termocontraíble y contráctil en frío Raychem para aplicaciones subterráneas de hasta 35 kV.

 

Pregunta: ¿Qué gama de conductores se puede utilizar con las lengüetas de conexión de 2 orificios?

Respuesta: Con solo tres tamaños de conector, se puede acomodar un rango de conductores desde el compacto #2 hasta el concéntrico de 1250 kcmil, clase B trenzado, lo que reduce las necesidades de inventario.

 

Pregunta: ¿Se requiere una llave dinamométrica para instalar las lengüetas de conexión de 2 orificios? 

Respuesta: No, nuestras lengüetas de conexión no requieren el uso de una llave dinamométrica, se pueden instalar con una llave de impacto o una llave de trinquete estándar.

 

Pregunta: ¿Cómo sabré si la agarradera de terminal de 2 orificios está instalada correctamente?

Respuesta: Nuestras lengüetas de conexión han sido diseñadas con cabezales de pernos de corte. Están prediseñadas para cortar cuando se alcanza el nivel de par adecuado, lo que garantiza que se genere una fuerza de contacto óptima para minimizar la resistencia.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tamaño del perno  1/2

  • Técnica de instalación  perno de corte

Características de la configuración

  • Inspección visual 

  • Número de pernos  2, 3

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 69, ≤ 35

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

  • Tipo de conductor  De varios hilos

  • Material primario del producto  Aluminio

Dimensiones

  • Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm) 13

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1000 – 1000, 1250 – 1250, 2 – 350, 2 - 4/0, 250 – 350, 350 – 500, 350 – 750, 600 – 1000, 600 – 750

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 507, 33.6 – 107, 177 – 253, 304 – 380, 304 – 507, 127 – 177, 177 – 380

  • Diámetro de orificio de palma  14

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Para uso al aire libre, Uso en interiores

  • Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible  Terminal de tornillo fusible

Estándares de la industria

  • Distancia NEMA (2 orificios) 

  • Compatible con productos aprobados  ANSI C119.4

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ASBT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos