CONNECTEURS SÉPARABLES POUR APPAREILLAGES ET TRANSFORMATEURS
Nos connecteurs séparables blindés sont faciles à installer, compacts et adaptables pratiquement à tous les types de câbles. Ils peuvent s’intégrer à de petits espaces de connexion tout en répondant aux exigences d’un large éventail d’applications et sont conçus pour fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes. Combinés à des capteurs de tension ou à des points d’essai capacitifs, ils augmentent la sécurité et la fiabilité de votre réseau.
6 M
Nombre de connecteurs séparables de TE utilisés dans le monde entier
#1
Les connecteurs RSTI sont utilisés dans l’un des plus grands parcs éoliens offshore au monde
CONNECTEURS SÉPARABLES BLINDÉS
Les connecteurs en T blindés Raychem de TE raccordent des câbles polymères monoconducteurs et triconducteurs aux appareillages et transformateurs des réseaux de distribution moyenne tension.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Permettent la connexion fiable des câbles même dans les espaces restreints
- Couvrent les sections transversales de câbles de 25 mm² à 1 000 mm² jusqu’à 42 kV pour desservir des applications plus larges
- Améliorent la sécurité personnelle et la surveillance grâce aux indicateurs et capteurs de tension disponibles
CAPTEURS DE TENSION CAPACITIFS
Les capteurs de tension capacitifs Raychem de TE mesurent et protègent les applications moyenne tension jusqu’à 24 kV lorsqu’ils sont intégrés dans nos connecteurs séparables RSTI.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Classe de haute précision adaptée aux tâches de mesure, de comptage et de signalisation
- Sécurité inhérente grâce à l’isolation galvanique totale de la haute tension
- Pas besoin d’alimentation auxiliaire
CONNECTEURS DE COUPLAGE BLINDÉS
Connecteurs de couplage blindés Raychem de TE


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Autorisent plusieurs connexions de câbles à une traversée
- Flexibilité pour combiner différentes sections transversales sur le même équipement
- Permettent des connexions de câbles en ligne séparables
CONNECTEURS BLINDÉS AVEC LIMITEURS DE SURTENSION
Les limiteurs de surtension Raychem de TE


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Excellentes performances en matière de court-circuit, de surtension temporaire (TOV) et de tension résiduelle
- Version de connecteur de base et de couplage disponible pour couvrir plusieurs applications
- Conception ZnO sans faille à la pointe de la technologie
CONNECTEURS COUDÉS
Les connecteurs coudés Raychem T-Body de TE permettent de raccorder des câbles souterrains à des transformateurs et des appareillages jusqu’à 35 kV ou 600/900 A.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Disponible en modèles BIL 150 kV et 200 kV pour desservir des applications plus larges
- Faible tension et rigidité diélectrique élevée grâce au caoutchouc EPDM durci au peroxyde
- Détectez les tensions et fournissez un point de fixation pour l’indicateur par défaut avec un point de test moulé dans le corps
LIMITEURS DE SURTENSION COUDÉS
Les limiteurs de surtension coudés Raychem T-Body de TE protègent les câbles souterrains et les appareils moyenne tension des surtensions dues à la foudre et aux transitoires de commutation jusqu’à 35 kV/600 A.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- La conception permet de gagner de l’espace et d’éliminer le besoin d’adaptateurs en se fixant directement à la traversée grâce à un boulon
- Assurent des performances optimales dans les conditions les plus difficiles grâce à une conception sans vide ni interstice
- Capacité de haute énergie grâce au grand diamètre des éléments MOV
BOÎTIER DE JONCTION MOYENNE TENSION
Le boîtier de jonction moyenne tension MVJB Raychem de TE permet de créer des joints de dérivation et des jonctions de câbles séparables à l’aide de connecteurs séparables RSTI allant jusqu’à 36 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Une large gamme d’applications pour tout point de branchement de 25 mm² à 1 000 mm²
- Conditionnement entièrement métallique pour une longue durée de vie, même en présence d’eau et de poussière
- Accès facile au point de test capacitif du RSTI pour les applications de phasage, d’indication de tension et de capteur