Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant
Nos parafoudres séparables Raychem ELB-35-600 600 A 35 kV offrent une protection contre les surtensions dans un dispositif entièrement blindé et submersible. Ils possèdent une interface 600 A compatible avec toutes les bagues 600 A qui répondent à la norme IEEE 386. L’installation est réalisée en fixant les parafoudres coudés directement sur les bagues à l’aide de boulons. Les parafoudres sont installés en suivant la même procédure que les équerres standard de 35 kV 600 A et éliminent le besoin de rallonge de bague et de parafoudres d’interface de rupture de charge de 200 A. La conception comprend un module en fibre époxy qui intègre tous les composants MOV dans une seule unité.
Question : TE propose-t-il une formation à l’installation des parafoudres séparables Raychem 600 A 35 kV ?
Réponse : Oui, nos parafoudres séparables Raychem 600 A 35 kV, de même que tous nos connecteurs séparables, sont inclus dans notre offre de formation pratique à l’installation. Retrouvez plus d’informations sur TE.com/trainingcenter.
Question : Avec quel type de conducteur puis-je utiliser les parafoudres séparables ?
Réponse : Nos parafoudres peuvent être utilisés pour mettre hors service des conducteurs compacts, toronnés et solides en cuivre ou en aluminium.
Question : À partir de quel type de matériaux les parafoudres sont-ils fabriqués ?
Réponse : Nos parafoudres sont fabriqués à partir de caoutchouc EPDM durci au peroxyde, assurant un faible allongement résiduel et une résistance diélectrique élevée.
Question : Quelle est la plage de tension des parafoudres ?
Réponse : Nos parafoudres couvrent des tensions allant de 15 à 35 kV.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info