CONECTORES SEPARÁVEIS PARA COMUTADORES E TRANSFORMADORES
Nossos conectores separáveis blindados são fáceis de instalar, compactos e adaptáveis a quase qualquer tipo de cabo. Eles podem se encaixar em pequenos espaços de conexão, atendendo a requisitos de uma ampla gama de aplicações, sendo construídos para atuar sob extremos ambientais. Combinados com os sensores de tensão capacitiva ou pontos de teste, eles aumentam a segurança e a confiabilidade da sua rede.
6 milhões
Número de conectores separáveis da TE em uso em todo o mundo
#1
Os conectores RSTI são usados nos maiores parques eólicos offshore do mundo
CONECTORES BLINDADOS SEPARÁVEIS
Os conectores blindados RSTI Raychem da TE conectam cabos poliméricos de núcleo único e de três núcleos a comutadores e transformadores em redes de distribuição de média tensão.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Permita a conexão confiável dos cabos mesmo em espaços apertados
- Cubra seções transversais de cabos de 25 mm² a 1000 mm² até 42 kV para atender a aplicações mais amplas
- Melhore a segurança pessoal e o monitoramento graças aos indicadores e sensores de tensão disponíveis
SENSORES DE TENSÃO CAPACITIVA
Os sensores de tensão capacitiva da TE Raychem medem e protegem aplicações de média tensão de até 24 kV, quando incorporados aos nossos conectores separáveis RSTI.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Classe de alta precisão, adequada para tarefas de medição, mensuração e sinalização
- Segurança inerente graças ao isolamento galvânico total da alta tensão
- Não há necessidade de fornecimento de alimentação auxiliar
CONECTORES CONECTÁVEIS BLINDADOS
Conectores de acoplamento blindados da TE Raychem


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Permita múltiplas conexões de cabo a uma bucha
- Flexibilidade para combinar diferentes seções transversais no mesmo equipamento
- Permita conexões de cabos inline separáveis
CONECTORES BLINDADOS COM PROTETORES CONTRA SURTOS
Protetores contra surtos Raychem da TE


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Excelente desempenho em curto-circuito, TOV e tensão residual
- Versão de conector de base e acoplamento disponível para cobrir várias aplicações
- Design ZnO sem lacunas de última geração
CONECTORES DE COTOVELO
Os conectores de cotovelo de corpo T da TE Raychem terminam os cabos subterrâneos em transformadores de alta tensão e comutadores de até 35 kV ou 600/900 A.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Disponível em designs BIL de 150 kV e 200 kV para atender a aplicações mais amplas
- Conjunto de baixa tensão e alta força dielétrica, graças à borracha EPDM de peróxido curada
- Detecção de tensões e fornecimento de um ponto de encaixe para o indicador de falha com um ponto de teste moldado no corpo
PROTETORES DE COTOVELO
Os protetores de cotovelo de corpo T da TE Raychem protegem cabos subterrâneos e aparelhos de média tensão contra surtos de tensão devido a raios e transitores de comutação de até 35 kV/600 A.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- O design economiza espaço e elimina a necessidade de adaptadores, aparafusando diretamente à bucha
- Garanta o pico de desempenho sob as condições mais adversas, graças ao design sem espaços vazios
- Alta capacidade de energia devido ao diâmetro grande dos elementos MOV
TERMINAÇÕES RETRÁTEIS A FRIO
As terminações retráteis a frio (CST) da TE oferecem um sistema confiável, rápido e fácil de instalar para garantir a tranquilidade de manutenção. Os componentes são pré-expandidos em uma retenção em espiral fácil de remover, permitindo a instalação em um cabo preparado, em ambientes compactos.
TERMINAÇÕES RETRÁTEIS A FRIO
As produtos CSTI/CSTO Raychem da TE são uma solução de peça única em terminações aplicadas a frio para cabos poliméricos de alto desempenho de até 52 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Retenção em espiral com direção de pull para a alça fornece fácil instalação
- Controle de estresse geométrico extralongo e integrado e mástique de preenchimento de vazios para reduzir erros de posicionamento da terminação
- Material de silicone hidrofóbico repele a água
ISOLAMENTO E PROTEÇÃO
Aumente o tempo de atividade enquanto protege seus equipamentos elétricos contra flashovers induzidos acidentalmente, com nossos tubos, fitas e tampas de isolamento. Nossos protetores contra surtos evitam sobretensões, enquanto nossas derivações isolam seus cabos da umidade e pressão mecânica.
PROTETORES CONTRA SURTOS
Os protetores contra surtos DOV (sobretensão de distribuição) Bowthorpe EMP da TE protegem redes e equipamentos contra sobretensão, principalmente aquela causada pela comutação e descargas elétricas.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Projeto de chassi com uma carcaça diretamente moldada para evitar a entrada de umidade e reduzir o risco de falha prematura
- Modo de falha de segurança durante um curto-circuito
- Design de desconector inovador para fácil envio e armazenamento
DERIVAÇÕES DE CABO TERMORRETRÁTEIS
As derivações de cabo Raychem da TE isolam e protegem os suportes de cabo. Elas também vedam as juntas de transição contra a umidade e a pressão mecânica.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Cobertura de uma ampla gama de diâmetros de cabos e núcleo, de cabos de 2 a 5 núcleos
- O revestimento em linha com adesivo de derretimento a quente fornece excelentes propriedades de vedação
- Redução de estoque, já que há a possibilidade de uso com a maioria das bainhas e substratos de cabo
FITA DE ISOLAMENTO DE BARRAMENTO DE ALTA TENSÃO
As fitas de isolamento HVBT Raychem da TE fornecem proteção contra flashover induzido acidentalmente de até 17,5 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Solução econômica porque pode ser aplicada de maneira rápida e fácil sobre conexões complexas
- Resistente à alta variação de temperatura, de -40 °C a 90 °C
- Pode ser facilmente removido para manutenção
TUBULAÇÃO DE ISOLAMENTO DE BARRAMENTO
A tubulação termo retrátil de paredes médias BPTM Raychem da TE permite uma redução da folga e fornece um isolamento de até 24 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Extremamente resistente a solventes, intemperes e impacto mecânico
- Reduz os efeitos nocivos e corrosivos no caso de incêndios
- Pode ser usado em barramentos redondos, retangulares de cobre e alumínio
TAMPAS DE CONEXÃO DE BARRAMENTO
As tampas aplicadas a frio Raychem BMOD da TE isolam e protegem as conexões energizadas de barramento de flashover devido ao contato acidental de até 36 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Excelente desempenho antirrastreamento fornecido pelo BMOD de média tensão
- Altamente retardante de chamas e emite poucos vapores tóxicos graças ao material sem halogênio
- Resiste a altas temperaturas de até +105 °C
CAPAS DE BUCHA DE BAIXA TENSÃO
As capas de bucha de baixa tensão LVBC Raychem da TE isolam e protegem buchas energizadas da ocorrência de flashovers causados por contatos acidentais de até 1 kV / 2000 A.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Os engates de ajuste de pressão permitem uma fácil instalação e remoção para manutenção e inspeção
- Grande capacidade retardante de chamas para limitar a propagação do fogo
- Resiste a altas temperaturas de até +105 °C
CONEXÃO E MONTAGEM
Como têm amplo alcance, nossas presilhas de cabos podem ser usadas com quase todos os tipos de cabos. São ideais para instalação em espaços apertados graças ao seu design compacto que os torna rápidos e fáceis de integrar em sua torre.
PRESILHAS DE CABO
As presilhas de cabo Raychem da TE são sistemas avançados de aperto de cabo para aplicações de baixa, média e alta tensão.

BAIXAR DOCUMENTO

ASSISTIR AO VÍDEO


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Cubra uma ampla gama de diâmetros de cabos de 15 a 135 mm
- Design robusto fornece alta resistência às forças eletromecânicas durante condições de curto-circuito
- Configuração empilhável disponível para ajustar-se a espaços apertados