ISOLAMENTO E PROTEÇÃO
Nossas coberturas de emenda roll-on, tubetes, tubulação termorretráteis e derivações de cabos fornecem elevado desempenho elétrico e mecânico, bem como confiabilidade a longo prazo em ambientes severos. Eles são rápidos e fáceis de instalar nos cabos da sua torre.
COBERTURAS DE EMENDA ROLL-ON
As coberturas de emenda Rayvolve da TE isolam e vedam as conexões de cabo de até 0,6/1kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Basta deslizar para instalá-las, o que resulta em uma solução de baixo custo de instalação
- A emenda é resistente à água graças ao material feito de elastômero EPDM especial
- O design de parede dupla garante uma vedação e isolamento robustos do cabo
MANGAS TERMORRETRÁTEIS
As mangas CRSM Raychem da TE permitem rápido reparo e vedação de uma ampla faixa de juntas de cabo.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Encaixe rápido graças ao fechamento do trilho e do canal
- Atendem a uma ampla faixa de produtos, já que o uso pode ser feito com a maioria das bainhas e substratos de cabo
- Excelente equipotencialização devido ao revestimento interno que derrete nas áreas danificadas
TUBULAÇÃO TERMO RETRÁTIL
A tubulação de parede espessa WCSM Raychem da TE isola, protege e veda as juntas de cabos de alimentação e conexões elétricas.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- A relação de retração de 4:1 permite cobrir uma ampla gama de diâmetros de cabos e componentes
- Excelentes propriedades físicas, químicas e elétricas que garantem uma tubulação altamente confiável
- Revestimento de coextrusão com adesivo fundível forma uma barreira eficaz contra fluidos e umidade
TUBULAÇÃO TERMO RETRÁTIL: RETARDANTE DE CHAMAS
A tubulação de parede espessa FCSM Raychem da TE isola e protege as juntas de cabos de alimentação e conexões elétricas contra chamas.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Tubo altamente retardante de chamas que limita a propagação do fogo
- Material flexível para fácil instalação em diferentes formas irregulares
- Revestimento de coextrusão com adesivo fundível forma uma barreira eficaz contra fluidos e umidade
DERIVAÇÕES DE CABO TERMORRETRÁTEIS
As derivações de cabo Raychem da TE isolam e protegem os suportes de cabo. Elas também vedam as juntas de transição contra a umidade e a pressão mecânica.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Cobertura de uma ampla gama de diâmetros de cabos e núcleo, de cabos de 2 a 5 núcleos
- O revestimento em linha com adesivo fundível fornece excelentes propriedades de vedação
- Redução de estoque, já que há a possibilidade de uso com a maioria das bainhas e substratos de cabo
Conexão e montagem
Nossos conectores mecânicos e presilhas de cabos são de amplo alcance para serem usados com quase todos os tipos de cabos. São ideais para instalação em espaços apertados graças ao seu design compacto que os torna rápidos e fáceis de integrar em sua torre.
CONECTORES MECÂNICOS
Os conectores de parafuso torquimétrico BSM da TE são projetados para conectar cabos de até 42 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Reduza os níveis de estoque pois os condutores têm três tamanhos e cobrem de 25 mm² para 400 mm²
- Cabeças de parafusos torquimétricos controlados por torque para excelente contato elétrico
- Fácil instalação com chave de soquete padrão
ALÇAS MECÂNICAS
As alças para parafuso torquimétrico BLMT da TE são projetadas para conectar cabos de até 42 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Reduza os níveis de estoque pois os condutores têm três tamanhos e cobrem de 25 mm² para 400 mm²
- Cabeças de parafusos torquimétricos controlados por torque para excelente contato elétrico
- Fácil instalação com chave de soquete padrão
CONECTORES DE EMENDA DE PARAFUSO TORQUIMÉTRICO DE ALUMÍNIO
Os conectores ASBS de emenda com parafuso torquimétrico de alumínio da TE são projetados para conectar emendas subterrâneas de até 35 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Reduza o tamanho do estoque com 3 tamanhos que cobrem condutores de alumínio e cobre do número 2 a 1000 kcmil
- Cabeças de parafusos torquimétricos controlados por torque para excelente contato elétrico
- Fácil instalação com chave de soquete padrão tipo catraca
TERMINAIS DE PARAFUSO TORQUIMÉTRICO DE ALUMÍNIO
Os terminais ASBT de parafuso torquimétrico de alumínio da TE são projetados para conectar terminações de cabos de alimentação de até 69 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Reduza o tamanho do estoque com 4 tamanhos que cobrem condutores de alumínio e cobre do número 2 a 1250 kcmil
- Cabeças de parafusos torquimétricos controlados por torque para excelente contato elétrico
- Fácil instalação com chave de soquete padrão tipo catraca
PRESILHAS DE CABO
As presilhas do cabo Raychem da TE são sistemas avançados de aperto de cabo para aplicações de baixa, média e alta tensão.

BAIXAR DOCUMENTO

ASSISTIR AO VÍDEO


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Cubra uma ampla gama de diâmetros de cabos de 15 a 135 mm
- Design robusto fornece alta resistência às forças eletromecânicas durante condições de curto-circuito
- Configuração empilhável disponível para ajustar-se a espaços apertados