Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo BSM consistem em um corpo estanhado, cabeças de parafuso de cisalhamento e insertos para tamanhos de condutores pequenos. Feitos de liga de alumínio especial, esses parafusos de contato são parafusos de cisalhamento duplo com cabeças sextavadas. Os parafusos são tratados com um agente altamente lubrificante. Os parafusos de contato são irremovíveis uma vez que suas cabeças tenham sido cortadas. O corpo do talão é feito de uma liga de alumínio estanhado de alta resistência tênsil. A superfície interna dos orifícios do condutor é ranhurada. Os conectores são chanfrados nas bordas e disponíveis com ou sem barreira de óleo (como tipos bloqueados e desbloqueados), dependendo dos requisitos da aplicação. A conexão parafusada aqui apresentada foi desenvolvida especificamente para uso em acessórios para cabos de média tensão até 42 kV. Elas também podem ser usadas na faixa de 1 kV. Antes de usar conectores mecânicos em acessórios para cabos, confirme se eles são adequados para a aplicação específica e, se necessário, consulte nossos especialistas. 

barra

Principais características

  • Abrangem uma ampla gama de aplicações de 25 mm² a 400 mm²
  • Design compacto e fácil de instalar com chave de soquete padrão
  • Pode ser usado com quase todos os tipos de condutor e material
  • Parafusos de cabeça de cisalhamento controlados por torque garantem um excelente contato elétrico
  • Design pré-projetado para ajuste perfeito em acessórios para cabos de média tensão de até 42 kV
barra
barra
  1. Como cortar corretamente um cabo para instalar um conector (em inglês)

Para instalar o conector de uma junta MV, verifique se o condutor está totalmente inserido no conector: não pode haver espaço entre o isolamento do cabo e o conector. Caso contrário, remova o condutor do conector e corte para corrigir o tamanho.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Para que os conectores mecânicos e mangas de reparo da TE são usados?

Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo podem ser usados em aplicações de baixa e média tensão para conectar ou reparar condutores de alumínio ou cobre.

 

Pergunta: De que os conectores mecânicos e mangas de reparo da TE são feitos?

Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo são feitos de um corpo de liga de alumínio estanhado e parafusos de cabeça de cisalhamento de liga de alumínio.

 

Pergunta: Como instalar os conectores mecânicos e mangas de reparo?

Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo integram parafusos de cabeça de cisalhamento, garantindo que o torque correto seja aplicado a cada parafuso e, consequentemente, a força de contato ideal é gerada para minimizar a resistência da conexão. Você só precisa de uma chave padrão para apertar os parafusos da cabeça de cisalhamento.

 

Pergunta: Que tamanho de condutor pode ser coberto pelos conectores mecânicos e mangas de reparo?

Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo cobrem tamanhos de condutor de 10 a 1000 mm².

 

Pergunta: Quanta tensão os conectores mecânicos e mangas de reparo podem suportar?

Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas reparo descritos nesta página foram desenvolvidos especificamente para uso em acessórios para cabos de média tensão de até 42 kV. Elas também podem ser usadas na faixa de 1 kV.

 

Pergunta: Qual é a capacidade máxima de condução de corrente dos conectores mecânicos e mangas de reparo?

Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo são limitados pela capacidade máxima de condução de corrente do condutor.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Shear Bolt

Recursos de configuração

  • Número de parafusos  2, 3, 4, 5, 6, 8

  • Visual Inspection  Yes

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 42

Características do corpo

  • Material do produto primário  Liga de Alumínio, Alumínio

  • Bloqueado  Sim, Não

  • Tipo de condutor  Sólido, Flexível, Trefilado, Setor

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

Dimensões

  • Faixa de diâmetro interno (mm) 8.5, 12.8, 15.8, 20, 22, 24, 25.5, 30, 33, 36, 40

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 4/0 – 600, 1000 – 1000, 2 – 300, 250 – 500, 2 – 1/0, 4/0 – 500, 4 – 2/0, 1/0 – 4/0, 4/0 – 300, 2/0 – 500, 1/0 – 2/0, 500 – 600, 4/0 – 400, 1/0 – 250, 8 – 2, 4 – 4/0

  • Tamanho da cabeça do parafuso (pela parte plana) (mm) 10, 13, 17, 19, 22

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 10 – 35, 10 – 50, 16 – 95, 25 – 95, 25 – 70, 35 – 50, 35 – 150, 50 – 70, 50 – 95, 50 – 120, 70 – 240, 95 – 150, 95 – 300, 95 – 240, 95 – 185, 120 – 300, 120 – 240, 120 – 185, 150 – 300, 185 – 400, 240 – 300, 500 – 630, 500, 630 – 800, 1000

Operação/Aplicação

  • Mechanical Connector Product Type  Connector, Mechanical Connector, Junction Sleeves, Shear Bolt Connector

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC 61238-1 Class A

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  China, Américas, Ásia, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BSM

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo