Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossos Conectores de Parafuso Torquimétrico ASBS são compatíveis com nossas Juntas Aplicadas Termo retráteis e a Frio Raychem.

Nossos Conectores para Parafuso Torquimétrico ASBS e emendas podem ser usados com uma ampla gama de condutores de alumínio e cobre do multifilar compacto #2 AWG até 1000 kcmil multifilares concêntricos de classe B. A aplicação principal de nossos conectores para Parafuso Torquimétrico são emendas subterrâneas de até 35 kV. Eles são idealmente adequados para aplicações de alumínio a alumínio, alumínio a cobre e cobre a cobre, tornando-os a solução de conector universal. Consulte a matriz de relatórios de teste na parte traseira de nossa folha de dados. A única ferramenta necessária para instalar o conector é uma chave de catraca padrão com os soquetes hexagonais de tamanho apropriado.

O design do Conector para Parafuso Torquimétrico incorpora parafusos de cabeça de cisalhamentos, que cortam quando o torque necessário é aplicado em cada parafuso e, consequentemente, a força de contato ideal é gerada para minimizar a resistência à conexão. Recomenda-se uma ferramenta de retenção para evitar a dobra do núcleo dos condutores e pode ser encomendada da TE (#IT-1000-019).

Nossa chave de impacto sem fio (#T25446-000) também pode ser usada para instalar o conector. Esta ferramenta conveniente e rápida foi testada e qualificada para instalar conectores para Parafuso Torquimétrico. A parada central sólida (disponível em todos os tamanhos) dentro do conector garante o posicionamento adequado do condutor e elimina o vazamento de óleo ao conectar condutores impregnados de óleo.

barra

Principais Características

  • O design de serviço pesado feito de liga de alumínio de alta resistência revestido de estanho
  • Design de corpo compacto e liso
  • Classificação dupla para condutores de alumínio e cobre
  • Oferece longa vida útil em condições normais de funcionamento com capacidade de reserva para condições de carregamento de emergência
  • Compatível com nossas emendas aplicadas termo retráteis e a frio Raychem, fornecendo um sistema projetado com anos de desempenho sem problemas
barra
barra
  1. Como cortar corretamente um cabo para instalar um conector (em inglês)

Para instalar o conector de uma junta MV, verifique se o condutor está totalmente inserido no conector: não pode haver espaço entre o isolamento do cabo e o conector. Caso contrário, remova o condutor do conector e corte para corrigir o tamanho.

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Os conectores para Parafuso Torquimétrico e emendas da TE podem ser usados com acessórios para cabos Raychem?

Resposta: Nossos conectores para parafuso torquimétrico e emendas ASBS são compatíveis com nossos kits de terminação e emendas aplicadas termo retráteis e a frio para aplicações subterrâneas de até 35 kV.

 

Pergunta: Qual faixa de condutores pode acomodar os Conectores para Parafuso Torquimétrico?

Resposta: Nossos Conectores para Parafuso Torquimétrico acomodam uma ampla gama de condutores de alumínio e cobre do multifilar compacto #2 AWG até 1000 kcmil multifilares concêntricos de classe B.

 

Pergunta: Uma chave de torque é necessária para instalar os Conectores para Parafuso Torquimétrico?

Resposta: Nossos Conectores para Parafuso Torquimétrico não precisam de uma chave de torque; a cabeça do parafuso é pré-projetada para cortar no nível de torque apropriado.

 

Pergunta: Quais ferramentas são necessárias para instalar os Conectores para Parafuso Torquimétrico?

Resposta: Nossos ASBS incorporam cabeças de Parafuso Torquimétrico. Os Parafusos Torquimétricos podem ser instalados com uma chave de impacto ou uma catraca padrão.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Shear Bolt

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

  • Número de parafusos  2, 4

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Tipo de condutor  Compacto, Trefilado

  • Material do produto primário  Alumínio, Liga de Alumínio

Dimensões

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1000 – 1000, 2 – 2, 2 – 3/0, 2 – 350, 2 – 4/0, 250 – 350, 3/0 – 500, 350 – 500, 350 – 750, 500 – 750, 600 – 1000, 600 – 750

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 33.6, 507, 33.6 – 107, 177 – 253, 33.6 – 85, 85 – 253, 253 – 380, 304 – 380, 304 – 507, 127 – 177, 177 – 380

Operação/Aplicação

  • Mechanical Connector Product Type  Shear Bolt Connector

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Outro

  • Tipo de medidor condutor  AWG

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ASBS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo