AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN
Nuestras cubiertas de empalme enrollables, envolturas, tubos termocontraíbles y conexiones de cables proporcionan un alto rendimiento eléctrico y mecánico, así como una fiabilidad a largo plazo en entornos hostiles. Se instalan rápida y fácilmente en los cables de la torre.
CUBIERTAS DE EMPALME ENROLLABLES
Las cubiertas de empalme Rayvolve de TE aíslan y sellan las conexiones de cables de hasta 0.6/1 kV.
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-RVS-600x450.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_LIGHTBLUE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- La instalación rápida da como resultado una solución de menor costo de instalación
- Empalme resistente al agua gracias al material especial de elastómetro EPDM
- El diseño de doble pared proporciona un sólido sellado y aislamiento del cable
MANGUITOS AISLANTES ENVOLVENTES Y TERMOCONTRAÍBLES
Los manguitos aislantes envolventes Raychem CRSM de TE proporcionan una rápida reparación y sellado de una amplia gama de empalmes para cables.
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-CRSM-600x450.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_LIGHTBLUE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Montaje rápido gracias al cierre del carril y del canal
- Alta toma de rango, ya que se puede usar con la mayoría de los sustratos de cable y cubierta exterior
- Excelente unión debido a un recubrimiento interior que se funde en las áreas dañadas
TUBOS TERMOCONTRAÍBLES
El tubo de pared gruesa Raychem WCSM de TE aísla, protege y sella los empalmes para cables de alimentación y las conexiones eléctricas.
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-WCSM-600x450.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_LIGHTBLUE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- La relación de contracción 4:1 permite cubrir una amplia gama de diámetros de cables y componentes
- Excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas para tubos altamente fiables
- El recubrimiento de coextrusión con adhesivo termofusible forma una barrera eficaz contra los fluidos y la humedad
TUBOS TERMOCONTRAÍBLES RETARDANTES DE FUEGO
El tubo de pared gruesa Raychem FCSM de TE aísla y protege los empalmes para cables de alimentación y las conexiones eléctricas de las llamas.
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-FCSM-600x450.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_LIGHTBLUE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Tubos altamente retardantes de fuego que limitan la propagación del fuego
- Material flexible para una fácil instalación en diferentes formas irregulares
- El recubrimiento de coextrusión con adhesivo termofusible forma una barrera eficaz contra los fluidos y la humedad
AISLANTES TERMOCONTRAÍBLES PARA CABLES
Los aislantes termocontraíbles para cables Raychem de TE aíslan y protegen los hilos del cable. También sellan las juntas de transición contra la humedad y la presión mecánica.
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-Cable-Breakouts-600x450.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_LIGHTBLUE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Cubren una amplia gama de diámetros de núcleo y cable, desde cables de 2 núcleos hasta cables de 5 núcleos
- Altas propiedades de sellado gracias al recubrimiento en línea con adhesivo termofusible
- Permiten la reducción de las existencias, ya que se pueden utilizar con la mayoría de los sustratos de revestimiento y cable
Conexión y montaje
Nuestros conectores mecánicos y presillas están diseñados para usarse con casi cualquier tipo de cable. Son ideales para su instalación en espacios reducidos gracias a su diseño compacto que los hace rápidos y fáciles de integrar en tu torre.
CONECTORES MECÁNICOS
Los conectores de perno de corte BSM de TE están diseñados para conectar cables de hasta 42 kV.
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-BSM-1200x900.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_ORANGE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Reducen los niveles de existencias, ya que 3 tamaños cubren los conductores de 25 mm² a 400 mm²
- Cabezales de pernos de corte controlados por tuerca para un excelente contacto eléctrico
- Fácil instalación con llave de enchufe estándar
ASAS MECÁNICAS
Las asas de perno de corte BLMT de TE están diseñadas para conectar cables de hasta 42 kV.
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-BLMT-1200x900.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_ORANGE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Reducen los niveles de existencias, ya que 3 tamaños cubren los conductores de 25 mm² a 400 mm²
- Cabezales de pernos de corte controlados por tuerca para un excelente contacto eléctrico
- Fácil instalación con llave de enchufe estándar
CONECTORES DE EMPALME DE PERNO DE CORTE DE ALUMINIO
Los conectores ASBS de empalme de perno de corte de aluminio de TE están diseñados para conectar empalmes subterráneos de hasta 35 kV.
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-ASBS-600x450.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_ORANGE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Reducen los niveles de existencias, ya que 3 tamaños cubren conductores de aluminio y cobre de #2 a 1,000 kcmil
- Cabezales de pernos de corte controlados por tuerca para un excelente contacto eléctrico
- Fácil instalación con llave de enchufe tipo llave de trinquete estándar
TERMINALES DE PERNOS DE CORTE DE ALUMINIO
Los terminales de perno de corte de aluminio ASBT de TE están diseñados para conectar terminaciones de cables de alimentación de hasta 69 kV.
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-ASBT-600x450.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_ORANGE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Reducen los niveles de existencias, ya que 4 tamaños cubren conductores de aluminio y cobre de #2 a 1,250 kcmil
- Cabezales de pernos de corte controlados por tuerca para un excelente contacto eléctrico
- Fácil instalación con llave de enchufe tipo llave de trinquete estándar
PRESILLAS PARA CABLES
Las presillas para cables Raychem de TE son sistemas avanzados de apriete de cables para usos de alto voltaje, bajo y promedio.
![descargar documento](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/tewind-icon-download.png)
DESCARGAR DOCUMENTO
![ver video](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/tewind-icon-video.png)
VER VIDEO
![Imagen de producto de las soluciones eólicas de TE](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/energy-Cable-Cleats-600x450.jpg)
![función de hacerle zoom al producto](/content/dam/te-com/custom/images/windsolutionguide/Expand_Image_ORANGE.png)
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Cubren una amplia gama de diámetros de cable de 15 a 135 mm
- El diseño sólido proporciona una alta resistencia a las fuerzas electromecánicas durante condiciones de cortocircuito
- Configuración apilable disponible para adaptarse a espacios reducidos