Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestros conectores de perno de corte ASBS son compatibles con nuestras juntas Raychem de empalme termocontraible y aplicadas en frío.

Nuestros conectores y empalmes de pernos de corte ASBS se pueden utilizar con una amplia gama de conductores de aluminio y cobre, desde trenzados compactos de 2 AWG hasta trenzados concéntricos de clase B de 1000 kcmil. La aplicación principal de nuestros conectores de perno de corte son empalmes subterráneos de hasta 35 kV. Son ideales para aplicaciones de aluminio a aluminio, aluminio a cobre y cobre a cobre, lo que los convierte en la solución de conector universal. Consulta la matriz de informes de pruebas en el reverso de nuestra hoja de datos. La única herramienta requerida para instalar el conector es una llave de trinquete estándar con los enchufes hexagonales del tamaño apropiado.

El diseño del conector de perno de corte incorpora pernos de cabezal de corte, que se cortan cuando se aplica el par necesario a cada perno y, en consecuencia, se genera la fuerza de contacto óptima para minimizar la resistencia de conexión. Se recomienda una herramienta de sujeción para evitar la flexión del núcleo de los conductores y se puede pedir en TE bajo el número (#IT-1000-019).

Nuestra llave de impacto inalámbrica (#T25446-000) también se puede utilizar para instalar el conector. Esta herramienta conveniente y rápida se ha probado y calificado para instalar conectores de perno de corte. El tope central sólido (disponible en todos los tamaños) dentro del conector garantiza el posicionamiento adecuado del conductor y elimina las fugas de aceite al conectar conductores impregnados de aceite.

Barra

Características principales

  • Diseño de servicio pesado hecho de aleación de aluminio chapada en estaño de alta resistencia
  • Diseño de cuerpo compacto y suave
  • Doble clasificación para conductores de aluminio y cobre
  • Proporciona una larga vida útil en condiciones normales de funcionamiento con capacidad de reserva para condiciones de carga de emergencia
  • Compatible con nuestros empalmes termocontraíble y aplicados en frío de Raychem, lo que proporciona un sistema de ingeniería con años de rendimiento sin problemas
Barra
barra
  1. Cómo instalar correctamente un conector de tornillos fusible en un cable de energía

Al instalar el conector de un empalme de MT, asegúrate de que el conductor esté completamente insertado en el conector: no debe haber espacio entre el aislamiento del cable y el conector. De no ser así, retira el conductor del conector y córtalo al tamaño correcto.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Se pueden usar los conectores y empalmes de perno de corte de TE con los accesorios para cables Raychem?

Respuesta: Nuestros conectores y empalmes de perno de corte ASBS son compatibles con nuestros empalmes y kits de terminación termocontraíbles y aplicados en frío para aplicaciones subterráneas de hasta 35 kV.

 

Pregunta: ¿Qué gama de conductores puede dar capacidad a los conectores de perno de corte?

Respuesta: Nuestros conectores y empalmes de pernos de corte ASBS se pueden dar capacidad a una amplia gama de conductores de aluminio y cobre, desde trenzados compactos de 2 AWG hasta trenzados concéntricos de clase B de 1000 kcmil.

 

Pregunta: ¿Se requiere una llave dinamométrica para instalar los conectores de perno de corte?

Respuesta: Nuestros conectores de perno de corte no requieren el uso de una llave dinamométrica; el cabezal del perno está prediseñado para cortarse con nivel de par adecuado.

 

Pregunta: ¿Qué herramientas se necesitan para instalar los conectores de perno de corte?

Respuesta: Nuestros ASBS incorporan cabezales de pernos de corte. Los pernos de corte se pueden instalar con una llave de impacto o una llave de trinquete estándar.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  perno de corte

Características de la configuración

  • Inspección visual 

  • Número de pernos  2, 4

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

  • Tipo de conductor  Compacto, De varios hilos

  • Material primario del producto  Aleación de aluminio, Aluminio

Dimensiones

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1000 – 1000, 2 – 2, 2 – 3/0, 2 – 350, 2 - 4/0, 250 – 350, 3/0 – 500, 350 – 500, 350 – 750, 500 – 750, 600 – 1000, 600 – 750

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 33.6, 507, 33.6 – 107, 177 – 253, 33.6 – 85, 85 – 253, 253 – 380, 304 – 380, 304 – 507, 127 – 177, 177 – 380

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible  Conector terminal de tornillo fusible

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Otro

  • Tipo de calibre de conductor  AWG

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ASBS

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos