CONECTORES SEPARABLES PARA INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES
Nuestros conectores apantallados separables son fáciles de instalar, compactos y adaptables a casi cualquier tipo de cable. Pueden caber en espacios de conexión pequeños mientras cumplen con los requisitos de una amplia gama de aplicaciones y están diseñados para funcionar en extremos ambientales. Al combinarlos con sensores de voltaje capacitivos o puntos de prueba, aumentan la seguridad y fiabilidad de tu red.
6 millones
La cantidad de los conectores separables de TE en uso en todo el mundo
#1
Los conectores RSTI se utilizan en uno de los parques eólicos en altamar más grandes del mundo
CONECTORES APANTALLADOS SEPARABLES
Los conectores apantallados Raychem RSTI de TE conectan cables poliméricos de uno y tres núcleos a interruptores y transformadores en redes de distribución de voltaje promedio.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Permiten la conexión fiable de cables incluso en espacios reducidos
- Cubren secciones transversales de cables de 25 mm² a 1,000 mm² hasta 42 kV para servir para usos más amplios
- Mejoran la seguridad personal y la supervisión gracias a los indicadores de voltaje y sensores disponibles
SENSORES DE VOLTAJE CAPACITIVOS
Los sensores de voltaje capacitivo Raychem de TE miden y protegen usos de voltaje promedio de hasta 24 kV cuando se integran en nuestros conectores separables RSTI.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Clase de alta precisión adecuada para tareas de medición, dosificación y señalización
- Seguridad integrada gracias al aislamiento galvánico de alto voltaje
- Sin necesidad de fuente de alimentación auxiliar
CONECTORES DE ACOPLAMIENTO APANTALLADOS
Conectores de acoplamiento apantallados Raychem de TE


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Permiten múltiples conexiones de cable a un buje
- Flexibilidad para combinar diferentes secciones transversales en el mismo equipo
- Permiten conexiones de cable en línea separables
CONECTORES APANTALLADOS CON PARARRAYOS
Pararrayos Raychem de TE


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Excelente rendimiento de cortocircuito, TOV y voltaje residual
- Versión de conector base y acoplamiento disponible para cubrir múltiples usos
- Diseño de ZnO sin explosores de última generación
CONECTORES DE CODO
Los conectores de codo con cuerpo en T Raychem de TE conectan cables subterráneos a transformadores de alto voltaje e interruptores de hasta 35 kV o 600/900A.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Disponible en diseños BIL de 150 kV y 200 kV para servir para usos más amplios
- Deformación a baja tensión y alta rigidez dieléctrica gracias al caucho EPDM curado con peróxido
- Detectan voltajes y proporcionan un punto de unión para el indicador de falla con punto de prueba moldeado en el cuerpo
PROTECTORES DE CODO
Los protectores de codo Raychem T-Body de TE protegen los cables subterráneos y los aparatos de voltaje promedio de sobretensiones debido a rayos y transitorios de conmutación de hasta 35 kV/600 A.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- El diseño ahorra espacio y elimina la necesidad de adaptadores al atornillarse directamente al buje
- Garantizan el máximo rendimiento en las condiciones más duras gracias a un diseño vacío y sin huecos
- Capacidad de alta energía debido al gran diámetro de los elementos MOV
TERMINACIONES CONTRÁCTILES EN FRÍO
Las terminaciones contráctiles en frío CST de TE ofrecen un sistema confiable, rápido y fácil de instalar para garantizar un servicio sin problemas. Los componentes están preexpandidos en un soporte en espiral fácil de quitar, lo que permite la instalación en un cable preparado en entornos compactos.
TERMINACIONES CONTRÁCTILES EN FRÍO
Raychem CSTI/CSTO de TE es una solución de una sola pieza para un alto rendimiento en terminaciones aplicadas en frío para cables poliméricos de hasta 52 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- La sujeción en espiral con dirección de tracción hacia la agarradera proporciona una fácil instalación
- Control de tensión geométrica integrado y extralargo y masilla de relleno de vacíos para reducir los errores de posicionamiento de terminación
- El material de silicona hidrófobo repele el agua
AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN
Aumenta el tiempo de actividad protegiendo tu equipo eléctrico contra descargas disruptivas inducidas accidentalmente con nuestros tubos, cintas y cubiertas aislantes. Nuestros pararrayos protegerán de sobretensiones, mientras que nuestros brotes aislarán tus cables contra la humedad y la presión mecánica.
PARARRAYOS
Los pararrayos de sobrevoltaje DOV de distribución Bowthorpe EMP de TE protegen las redes y los equipos de la sobretensión, principalmente de la conmutación y los rayos.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Diseño de jaula con una carcasa moldeada directamente para evitar la entrada de humedad y reducir el riesgo de falla prematura
- Modo de falla seguro durante un cortocircuito
- Diseño innovador de seccionador para facilitar el envío y el almacenamiento
AISLANTES TERMOCONTRAÍBLES PARA CABLES
Los aislantes termocontraíbles para cables Raychem de TE aíslan y protegen los hilos del cable. También sellan las juntas de transición contra la humedad y la presión mecánica.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Cubren una amplia gama de diámetros de núcleo y cable, desde cables de 2 núcleos hasta cables de 5 núcleos
- Altas propiedades de sellado gracias al recubrimiento en línea con adhesivo termofusible
- Permiten la reducción de las existencias, ya que se pueden utilizar con la mayoría de los sustratos de revestimiento y cable
CINTA AISLANTE DE BARRA COLECTORA DE ALTO VOLTAJE
Las cintas aislantes Raychem HVBT de TE proporcionan protección contra descargas disruptivas inducidas accidentalmente hasta 17.5 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Solución rentable gracias a la aplicación rápida y sencilla en conexiones complejas
- Resistente a altas variaciones de temperatura de -40 °C a 90 °C
- Se puede quitar fácilmente para el mantenimiento
TUBOS DE AISLAMIENTO DE BARRA COLECTORA
El tubo termocontraíble de pared media Raychem BPTM de TE permite reducir el espacio libre y proporciona un aislamiento de hasta 24 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Extremadamente resistente a disolventes, intemperie e impacto mecánico
- Reduce los efectos nocivos y corrosivos en situaciones de incendio
- Se puede utilizar en barras colectoras redondas, rectangulares de cobre y aluminio
CUBIERTAS DE CONEXIÓN DE LA BARRA COLECTORA
Las cubiertas aplicadas en frío Raychem BMOD de TE aíslan y protegen las conexiones de barra colectora energizadas contra descargas disruptivas debido a un contacto accidental de hasta 36 kV.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Excelente rendimiento antiseguimiento proporcionado por BMOD de voltaje promedio
- Altamente retardante de fuego y emite bajos humos tóxicos gracias al material libre de halógenos
- Soporta altas temperaturas de hasta +105 °C
CUBIERTAS DE BUJES DE BAJO VOLTAJE
Las cubiertas de bujes LVBC de bajo voltaje Raychem de TE aíslan y protegen los bujes energizados de las descargas disruptivas debido al contacto accidental de hasta 1 kV/2,000 A.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Fácil instalación y desmontaje para mantenimiento e inspección gracias a los sujetadores de ajuste a presión
- Altamente retardante de fuego para limitar la propagación del fuego
- Soporta altas temperaturas de hasta +105 °C
CONEXIÓN Y MONTAJE
Nuestras presillas para cables están diseñadas para usarse con casi cualquier tipo de cable. Son ideales para su instalación en espacios reducidos gracias a su diseño compacto que los hace rápidos y fáciles de integrar en tu torre.
PRESILLAS PARA CABLES
Las presillas para cables Raychem de TE son sistemas avanzados de apriete de cables para usos de alto voltaje, bajo y promedio.

DESCARGAR DOCUMENTO

VER VIDEO


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
MÁS INFORMACIÓN- Cubren una amplia gama de diámetros de cable de 15 a 135 mm
- El diseño sólido proporciona una alta resistencia a las fuerzas electromecánicas durante condiciones de cortocircuito
- Configuración apilable disponible para adaptarse a espacios reducidos