ISOLATION ET PROTECTION
Nos gaines thermorétractables offrent des performances électriques et mécaniques élevées ainsi qu’une fiabilité à long terme dans des environnements difficiles. Ils sont sans halogène, non corrosifs et dispose d’une durée de conservation illimitée. Nos couvercles isolants protègent vos connexions de jeu de barres contre le contournement pour augmenter leur temps de disponibilité.
TUBES THERMORÉTRACTABLES
Les tubes à paroi moyenne Raychem MWTM de TE isolent, protègent et scellent votre câble d’alimentation.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Excellente rigidité mécanique pour renforcer vos câbles
- Le revêtement par co-extrusion avec adhésif thermofusible offre des propriétés d’étanchéité élevées
- Hautes performances électriques
GAINE THERMORÉTRACTABLE IGNIFUGE
Les tubes à paroi épaisse Raychem ZCSM de TE isolent et protègent vos joints de câbles d’alimentation et vos connexions électriques des flammes.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Tubes sans halogène pour une faible fumée et des émanations non toxiques
- Gaine hautement ignifuge qui limite la propagation du feu
- Matériau flexible pour une installation facile sur différentes formes irrégulières
CACHES DE CONNEXION DE JEU DE BARRES
Les couvercles appliqués à froid Raychem BMOD de TE isolent et protègent les connexions de jeux de barres sous tension contre le contournement dû à un contact accidentel jusqu’à 36 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Excellentes performances anti-cheminement fournies par des BMOD moyenne tension
- Très ignifuge et émet peu de fumées toxiques grâce à un matériau sans halogène
- Résiste à des températures élevées jusqu’à 105 °C
Connexion et montage
Nos connecteurs mécaniques et nos brides de câble peuvent être utilisés avec presque tous les types de câbles. Ils sont idéaux pour une installation dans des espaces restreints grâce à leur conception compacte qui permet de les intégrer rapidement et facilement dans votre nacelle.
120 milliards
de produits fabriqués dans le monde entier
Plus de 75 ans
de connectivité à la pointe de la technologie
13,1 milliards de dollars
de chiffre d’affaires en 2017
COSSES À ŒILLET MÉCANIQUE
Les cosses à vis autocassante BLMT de TE sont conçues pour connecter des câbles jusqu’à 42 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Réduisez les niveaux de stock, car 3 tailles couvrent les conducteurs de 25 mm² à 400 mm²
- Vis autocassantes à contrôle du couple pour un excellent contact électrique
- Installation facile avec clé de prise standard
TERMINAISONS À VIS AUTOCASSANTE EN ALUMINIUM
Les terminaisons ASBT à vis autocassante en aluminium de TE sont conçues pour connecter des terminaisons de câbles d’alimentation jusqu’à 69 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Réduisez les niveaux de stock, car 4 tailles couvrent les conducteurs en aluminium et en cuivre de 2 à 1 250 kcmil
- Vis autocassantes à contrôle du couple pour un excellent contact électrique
- Installation facile avec clé à crémaillère standard
BRIDES DE CÂBLE
Les brides de câble Raychem de TE sont des systèmes avancés de serrage de câbles pour les applications basse, moyenne et haute tension.

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

REGARDER LA VIDÉO


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Couvre une large gamme de diamètres de câbles de 15 à 135 mm
- La conception robuste offre une résistance élevée aux forces électromécaniques en cas de court-circuit
- Configuration empilable disponible pour s’adapter aux espaces restreints