Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La gamme de produits BMOD Raychem de TE est disponible en deux sous-gammes : les produits BMOD basse tension, pour une utilisation dans les applications basse tension jusqu’à 1 kV, et les produits BMOD moyenne tension, pour les tensions moyennes jusqu’à 36 kV, avec leurs excellentes performances extérieures et anti-cheminement. Ils peuvent être utilisés sur des barres omnibus nues, des connexions d’appareillage de connexion, des sous-stations et d’autres équipements électriques. Nos couvercles BMOD permettent aux concepteurs d’équipements de réduire l’espacement entre les barres omnibus lorsqu’elles sont utilisées avec les tubes ou rubans thermorétractables Raychem de TE. Nos couvercles BMOD offrent une protection contre les contournements sur les connexions en « T », en coude et droites avec des combinaisons de barres omnibus 1 x 1. Les demi-coques appliquées à froid sont fixées avec des verrous faciles à enfoncer pour une installation reconfigurée, elles sont retirables et réutilisables. Elles existent en 50 mm, 75 mm et 100 mm, des tailles qui peuvent être utilisés dans les espaces confinés. Nos couvercles BMOD peuvent être utilisés sur une barre omnibus jusqu’à 12 mm d’épaisseur.

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Utilisation possible en intérieur et en extérieur avec BMOD 36 kV
  • Excellentes performances UV et anti-cheminement et toxicité faible avec BMOD 36 kV
  • Ignifuges
  • Température de fonctionnement jusqu’à +105 °C
  • Installation et retrait faciles pour l’inspection et l’entretien
  • Compatibles avec LVIT, LVBT, BBIT, BPTM, HVBT et MVFT Raychem de TE
  1. Comment installer le BMOD Raychem de TE

Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur l’installation de notre couvercle de connexion de barres omnibus (BMOD)

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid hors tension

  • Type de produit  Couvercle

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 36

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir, Rouge

  • Matériau  Réticulation en polyéthylène

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105

Fonctionnement/Application

  • Équipement compatible  Barres omnibus

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BMOD

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue