Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Nos cosses ASBT à 2 trous couvrent une large gamme de sections, ont une double classification pour les conducteurs en aluminium et en cuivre, et permettent de réduire les stocks et d'éviter le risque d'utiliser le mauvais conducteur.

Nos cosses ASBT à 2 trous sont fabriquées en aluminium sans soudure, à haute conductivité, conçu pour les applications utilitaires lourdes. Elles sont disponibles en configuration 2 trous ou 4 trous. L'alésage du corps de connecteur présente une surface rainurée unique pour améliorer le contact électrique et minimiser la résistance à l'interface entre la cosse et le conducteur. L’intérieur de la zone d’entrée du câble est chanfreinée pour faciliter l’insertion du câble.

Les cosses à 2 trous sont faciles à installer, même dans les espaces restreints, comme tous nos connecteurs mécaniques. L'installation ne nécessite aucun outil spécifique, seulement une clé à cliquet standard avec les douilles hexagonales appropriées. Un outil de maintien est recommandé pour éviter le pliage de l'âme des conducteurs et peut être commandé sous la référence (#IT-1000-019). Notre technologie de vis autocassante permet une installation rapide et correcte des cosses et des connecteurs mécaniques : les têtes des vis se cassent lorsque le couple requis est appliqué, assurant un contact électrique optimal et minimisant la résistance de la connexion.

Nous avons étendu notre gamme de cosses de raccordement à l'ASBT-2-4/0-Slim, qui a été spécialement optimisée pour être compatible avec les kits d’embout rétractable à froid Raychem de TE (CSTO-152, CSTI-152, CSTO-282, CSTI-282). Son design fin lui permet de se glisser facilement dans la terminaison, pour une installation facile et rapide.

barre

Principales caractéristiques

  • Conception robuste en alliage d'aluminium étamé à haute résistance
  • Offre une longue durée de vie dans des conditions de fonctionnement normales avec une capacité de réserve pour les conditions de charge d'urgence.
  • TE propose désormais une série cosses à vis autocassante homologuées UL et certifiées CSA.
  • Force de contact optimale sur les différents types de conducteurs
  • Installation facile et rapide avec un outillage standard
  • Nouveau design pour la compatibilité avec nos kits d'embouts rétractables à froid Raychem
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Quelle est l'application principale des cosses à 2 trous de TE ?

Réponse : La principale application de nos cosses à 2 trous est la terminaison de câbles d’alimentation souterrains ou aériens, pour des tensions allant jusqu'à 69 kV.

 

Question : Les cosses à 2 trous peuvent-elles être utilisées avec nos accessoires pour câbles Raychem ?

Réponse : Oui, nos cosses à 2 trous sont compatibles avec nos kits Raychem de raccords thermorétractables et rétractables à froid et de cosses pour les applications souterraines jusqu'à 35 kV.

 

Question : Quelle gamme de conducteurs peut être utilisée avec les cosses à 2 trous ?

Réponse : Avec seulement trois tailles de connecteurs, une gamme de conducteurs allant de #2 compacts à 1 250 kcmil concentriques, toronnés de classe B, peut être accommodée, réduisant ainsi les besoins de stock.

 

Question : Une clé dynamométrique est-elle nécessaire pour installer les cosses à 2 trous ? 

Réponse : Non, nos cosses ne nécessitent pas l'utilisation d'une clé dynamométrique, elles peuvent être installées avec une clé à chocs ou une clé à cliquet standard.

 

Question : Comment puis-je savoir si la cosse à 2 trous est correctement installée ?

Réponse : Nos cosses ont été conçues avec des têtes de vis autocassantes. Elles sont conçues pour se rompre lorsque le couple approprié est atteint, ce qui permet de générer une force de contact optimale et de minimiser la résistance.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Diamètre de la vis de raccordement  1/2

  • Type d'installation  Vis autocassante

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

  • Nombre de vis  2, 3

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 69, ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Type de conducteur  Câblé

  • Matériau  Aluminium

Dimensions

  • Dimension de la vis (cote sur plats) (mm) 13

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1000 – 1000, 1250 – 1250, 2 – 350, 2 – 4/0, 250 – 350, 350 – 500, 350 – 750, 600 – 1000, 600 – 750

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 507, 33,6 – 107, 177 – 253, 304 – 380, 304 – 507, 127 – 177, 177 – 380

  • Diamètre du trou de bornage  14

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Utilisation extérieure, Utilisation intérieure

  • Type de produit  Cosse à vis autocassante

Normes de l’industrie

  • Espacement NEMA (2 trous)  Oui

  • Normes compatibles  ANSI C119.4

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ASBT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue