CONNECTEURS SÉPARABLES POUR APPAREILLAGES ET TRANSFORMATEURS
Nos connecteurs séparables blindés sont faciles à installer, compacts et adaptables pratiquement à tous les types de câbles. Ils peuvent s’intégrer à de petits espaces de connexion tout en répondant aux exigences d’un large éventail d’applications et sont conçus pour fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes. Combinés à des capteurs de tension ou à des points d’essai capacitifs, ils augmentent la sécurité et la fiabilité de votre réseau.
6 M
Nombre de connecteurs séparables de TE utilisés dans le monde entier
#1
Les connecteurs RSTI sont utilisés dans l’un des plus grands parcs éoliens offshore au monde
CONNECTEURS SÉPARABLES BLINDÉS
Les connecteurs blindés Raychem de TE raccordent des câbles polymères monoconducteurs et triconducteurs aux appareillages et aux transformateurs dans les réseaux de distribution moyenne tension.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Permettent la connexion fiable des câbles même dans les espaces restreints
- Couvrent les sections transversales de câbles de 25 mm² à 1 000 mm² jusqu’à 42 kV pour desservir des applications plus larges
- Améliorent la sécurité personnelle et la surveillance grâce aux indicateurs et capteurs de tension disponibles
CAPTEURS DE TENSION CAPACITIFS
Les capteurs de tension capacitifs Raychem de TE mesurent et protègent les applications moyenne tension jusqu’à 24 kV lorsqu’ils sont intégrés dans nos connecteurs séparables RSTI.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Classe de haute précision adaptée aux tâches de mesure, de comptage et de signalisation
- Sécurité inhérente grâce à l’isolation galvanique totale de la haute tension
- Pas besoin d’alimentation auxiliaire
CONNECTEURS DE COUPLAGE BLINDÉS
Connecteurs de couplage blindés Raychem de TE


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Autorisent plusieurs connexions de câbles à une traversée
- Flexibilité pour combiner différentes sections transversales sur le même équipement
- Permettent des connexions de câbles en ligne séparables
CONNECTEURS BLINDÉS AVEC LIMITEURS DE SURTENSION
Les limiteurs de surtension Raychem de TE


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Excellentes performances en matière de court-circuit, de surtension temporaire (TOV) et de tension résiduelle
- Version de connecteur de base et de couplage disponible pour couvrir plusieurs applications
- Conception ZnO sans faille à la pointe de la technologie
CONNECTEURS COUDÉS
Les connecteurs coudés Raychem T-Body de TE permettent de raccorder des câbles souterrains à des transformateurs et des appareillages jusqu’à 35 kV ou 600/900 A.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Disponible en modèles BIL 150 kV et 200 kV pour desservir des applications plus larges
- Faible tension et rigidité diélectrique élevée grâce au caoutchouc EPDM durci au peroxyde
- Les tensions détectées fournissent un point de fixation pour l’indicateur de défaut avec un point de test moulé dans le corps
LIMITEURS DE SURTENSION COUDÉS
Les limiteurs de surtension coudés Raychem T-Body de TE protègent les câbles souterrains et les appareils moyenne tension des surtensions dues à la foudre et aux transitoires de commutation jusqu’à 35 kV/600 A.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- La conception permet de gagner de l’espace et d’éliminer le besoin d’adaptateurs en se fixant directement à la traversée grâce à un boulon
- Assurent des performances optimales dans les conditions les plus difficiles grâce à une conception sans vide ni interstice
- Capacité de haute énergie grâce au grand diamètre des éléments MOV
EMBOUTS RÉTRACTABLES À FROID
Les embouts rétractables à froid CST de TE offrent un système fiable, rapide et facile à installer pour assurer un service sans problème. Les composants sont pré-étendus sur un support en spirale facile à retirer, ce qui permet une installation sur un câble préparé dans des environnements compacts.
EMBOUTS RÉTRACTABLES À FROID
Les Raychem CSTI/CSTO de TE constituent une solution en une pièce pour des performances élevées en matière de terminaisons appliquées à froid pour les câbles polymères jusqu’à 52 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- La suspension en spirale avec direction de traction vers la cosse facilite l’installation
- Contrôle des contraintes géométriques et mastic de remplissage des vides extra longs et intégrés pour réduire les erreurs de positionnement des embouts
- Matériau silicone hydrophobe pour repousser l’eau
ISOLATION ET PROTECTION
Augmentez le temps de fonctionnement en protégeant vos équipements électriques contre le contournement induit accidentellement avec nos tubes, rubans et couvertures d’isolation. Nos limiteurs de surtension vous protégeront des surtensions tandis que nos dérivations isoleront vos câbles de l’humidité et des pressions mécaniques.
LIMITEURS DE SURTENSION
Les limiteurs de surtension DOV de distribution sur tension Bowthorpe EMP de TE protègent les réseaux et les équipements contre les surtensions, principalement contre la commutation et la foudre.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Conception de la cage avec un boîtier directement moulé pour empêcher la pénétration de l’humidité et réduire le risque de défaillance prématurée
- Mode de défaillance sécurisé lors d’un court-circuit
- Conception innovante du sectionneur pour faciliter l’expédition et le stockage
DÉRIVATIONS DE CÂBLES THERMORÉTRACTABLES
Les dérivations de câbles Raychem de TE isolent et protègent les béquilles de câblage. Elles assurent également l’étanchéité des raccords de transition contre l’humidité et la pression mécanique.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Couvre une large gamme de diamètres de conducteurs et de câbles, des câbles 2 conducteurs aux câbles à 5 conducteurs
- Propriétés d’étanchéité élevées grâce au revêtement en ligne avec adhésif thermofusible
- Permettent de réduire les stocks, car elles peuvent être utilisées avec la plupart des substrats de gaine et de câble
RUBAN ISOLANT POUR JEUX DE BARRES HAUTE TENSION
Les rubans isolants Raychem HVBT de TE offrent une protection contre le contournement indirect jusqu’à 17,5 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Solution économique grâce à une application rapide et facile sur des connexions complexes
- Résistant aux fortes variations de température de -40 °C à 90 °C
- Peut être facilement retiré pour l’entretien
TUBE D’ISOLATION DE JEU DE BARRES
La gaine thermorétractable à paroi moyenne Raychem BPTM de TE permet de réduire le dégagement et offre une isolation jusqu’à 24 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Extrêmement résistant aux solvants, aux intempéries et aux chocs mécaniques
- Réduit les effets nocifs et corrosifs dans les situations d’incendie
- Peut être utilisé sur un jeu de barres rond et rectangulaire en cuivre et en aluminium
CACHES DE CONNEXION DE JEU DE BARRES
Les couvercles appliqués à froid Raychem BMOD de TE isolent et protègent les connexions de jeux de barres sous tension contre le contournement dû à un contact accidentel jusqu’à 36 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Excellentes performances anti-cheminement fournies par des BMOD moyenne tension
- Très ignifuge et émet peu de fumées toxiques grâce à un matériau sans halogène
- Résiste à des températures élevées jusqu’à 105 °C
PROTECTIONS DE TRAVERSÉES BASSE TENSION
Les protections de traversées basse tension LVBC Raychem de TE sont conçues pour protéger et isoler les traversées sous tension du contournement dû à un contact accidentel jusqu’à 1 kV/2 000 A.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Installation et retrait faciles pour l’entretien et l’inspection grâce aux loquets faciles à enfoncer
- Hautement ignifuge pour limiter la propagation du feu
- Résiste à des températures élevées jusqu’à 105 °C
CONNEXION ET MONTAGE
Nos brides de câble sont polyvalentes et peuvent être utilisées avec presque tous les types de câbles. Ils sont idéaux pour une installation dans des espaces restreints grâce à leur conception compacte qui permet de les intégrer rapidement et facilement dans votre tour.
BRIDES DE CÂBLE
Les brides de câble Raychem de TE sont des systèmes avancés de serrage de câbles pour les applications basse, moyenne et haute tension.

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

REGARDER LA VIDÉO


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Couvre une large gamme de diamètres de câbles de 15 à 135 mm
- La conception robuste offre une résistance élevée aux forces électromécaniques en cas de court-circuit
- Configuration empilable disponible pour s’adapter aux espaces restreints