ISOLATION ET PROTECTION
Nos kits de protection/réparation, enveloppes, gaines thermorétractables et dérivations de câbles offrent des performances électriques et mécaniques élevées ainsi qu’une fiabilité à long terme dans des environnements difficiles. Ils sont rapides et faciles à installer sur les câbles de votre tour.
KITS DE PROTECTION/RÉPARATION RAYVOLVE
Les couvercles d’épissage Rayvolve de TE isolent et scellent les connexions de câbles jusqu’à 0,6/1 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- L’installation rapide par roulement permet de réduire les coûts d’installation
- Épissure résistante à l’eau grâce à un matériau élastomère spécial EPDM
- La conception avec adhésif assure une étanchéité et une isolation robustes du câble
MANCHONS ENVELOPPANTS THERMORÉTRACTABLES
Les manchons enveloppants Raychem CRSM de TE permettent de réparer et de sceller rapidement une large gamme de joints de câbles.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Montage rapide grâce à la fermeture du rail et du canal
- Très polyvalent, car il peut être utilisé avec la plupart des substrats de gaine et de câble
- Excellente adhérence grâce à un revêtement intérieur qui se fond dans les zones endommagées
GAINES THERMORÉTRACTABLES
Les gaines WCSM Raychem de TE avec adhésif isolent, protègent et scellent vos joints de câbles d’alimentation et vos connexions électriques.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Le rapport de rétreint de 4:1 permet de couvrir une large gamme de diamètres de câbles et de composants
- Excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques pour des gaines très fiables
- Le revêtement par co-extrusion avec adhésif thermofusible forme une barrière efficace contre les fluides et l’humidité
GAINES THERMORÉTRACTABLES IGNIFUGÉES
Les gaines à paroi épaisse Raychem FCSM de TE isolent et protègent les joints de câbles d’alimentation et vos connexions électriques des flammes.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Gaine hautement ignifugée qui limite la propagation du feu
- Matériau flexible pour une installation facile sur différentes formes irrégulières
- Le revêtement par co-extrusion avec adhésif thermofusible forme une barrière efficace contre les fluides et l’humidité
DÉRIVATIONS DE CÂBLES THERMORÉTRACTABLES
Les dérivations de câbles Raychem de TE isolent et protègent les béquilles de câblage. Elles assurent également l’étanchéité des raccords de transition contre l’humidité et la pression mécanique.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Couvre une large gamme de diamètres de conducteurs et de câbles, des câbles 2 conducteurs aux câbles à 5 conducteurs
- Propriétés d’étanchéité élevées grâce au revêtement en ligne avec adhésif thermofusible
- Permettent de réduire les stocks, car elles peuvent être utilisées avec la plupart des substrats de gaine et de câble
Connexion et montage
Nos connecteurs mécaniques et nos brides de câble peuvent être utilisés avec presque tous les types de câbles. Ils sont idéaux pour une installation dans des espaces restreints grâce à leur conception compacte qui permet de les intégrer rapidement et facilement dans votre tour.
CONNECTEURS MÉCANIQUES
Les connecteurs à vis autocassante BSM de TE sont conçus pour connecter des câbles jusqu’à 42 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Réduisez les niveaux de stock, car 3 tailles couvrent les conducteurs de 25 mm² à 400 mm²
- Vis autocassantes à contrôle du couple pour un excellent contact électrique
- Installation facile avec clé de prise standard
COSSES À ŒILLET MÉCANIQUE
Les cosses à vis autocassante BLMT de TE sont conçues pour connecter des câbles jusqu’à 42 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Réduisez les niveaux de stock, car 3 tailles couvrent les conducteurs de 25 mm² à 400 mm²
- Vis autocassantes à contrôle du couple pour un excellent contact électrique
- Installation facile avec clé de prise standard
CONNECTEURS D’ÉPISSURE À VIS AUTOCASSANTE EN ALUMINIUM
Les connecteurs SABS d’épissure à vis autocassante en aluminium de TE sont conçus pour connecter des épissures souterraines jusqu’à 35 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Réduisez les niveaux de stock, car 3 tailles couvrent les conducteurs en aluminium et en cuivre de 2 à 1 000 kcmil
- Vis autocassantes à contrôle du couple pour un excellent contact électrique
- Installation facile avec clé à crémaillère standard
TERMINAISONS À VIS AUTOCASSANTE EN ALUMINIUM
Les terminaisons ASBT à vis autocassante en aluminium de TE sont conçues pour connecter des terminaisons de câbles d’alimentation jusqu’à 69 kV.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Réduisez les niveaux de stock, car 4 tailles couvrent les conducteurs en aluminium et en cuivre de 2 à 1 250 kcmil
- Vis autocassantes à contrôle du couple pour un excellent contact électrique
- Installation facile avec clé à crémaillère standard
BRIDES DE CÂBLE
Les brides de câble Raychem de TE sont des systèmes avancés de serrage de câbles pour les applications basse, moyenne et haute tension.

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

REGARDER LA VIDÉO


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EN SAVOIR PLUS- Couvre une large gamme de diamètres de câbles de 15 à 135 mm
- La conception robuste offre une résistance élevée aux forces électromécaniques en cas de court-circuit
- Configuration empilable disponible pour s’adapter aux espaces restreints