Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Nos connecteurs à vis autocassante ASBS sont compatibles avec nos raccord thermorétractables et appliqués à froid Raychem.

Nos connecteurs à vis autocassante ASBS et notre épissure peuvent être utilisés avec une large gamme de conducteurs en aluminium et en cuivre, du toronné compact # 2 AWG au toronné concentrique 1 000 kcmil de classe B. Les épissures souterraines jusqu’à 35 kV constituent l’application principale de nos connecteurs à vis autocassante. Ils sont parfaitement adaptés aux applications aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et cuivre-cuivre, ce qui en fait la solution de connexion universelle. Veuillez vous référer à la matrice du rapport d’essai au dos de notre fiche technique. Le seul outil requis pour installer le connecteur est une clé à cliquet standard avec les douilles hexagonales de taille appropriée.

La conception du connecteur à vis autocassante intègre des vis dont la tête se cisaille lorsque le couple requis est appliqué à chaque vis. Par conséquent, la force de contact optimale est générée pour minimiser la résistance de connexion. Un outil de maintien pouvant être commandé auprès de TE (#IT-1000-019) est recommandé pour éviter la flexion du noyau des conducteurs.

Notre clé à chocs sans fil (#T25446-000) peut également être utilisée pour installer le connecteur. Cet outil pratique et rapide a été testé et qualifié pour installer des connecteurs à vis autocassante. La butée centrale solide (disponible sur toutes les tailles) à l’intérieur du connecteur assure un positionnement correct du conducteur et élimine les fuites d’huile lors de la connexion de conducteurs imprégnés d’huile.

barre

Principales caractéristiques

  • Conception robuste en alliage d’aluminium étamé à haute résistance
  • Conception de carrosserie compacte et lisse
  • Double classification pour conducteurs en aluminium et en cuivre
  • Offre une longue durée de vie dans des conditions d’exploitation normales avec une capacité de réserve pour les conditions de chargement d’urgence
  • Compatible avec nos épissures thermorétractables et appliquées à froid Raychem offrant un système d’ingénierie avec des années de performances sans problème
barre
barre
  1. Couper correctement un câble lors de l’installation d’un connecteur (anglais)

Lors de la mise en œuvre d’un accessoire, assurez-vous que le conducteur soit entièrement inséré dans le connecteur, et sans qu’il y ait d’espace entre l’isolant du câble et le connecteur, sinon, retirez le conducteur et coupez-le à la bonne cote.

FAQ

Foire aux questions

Question : Les connecteurs et les épissures à vis autocassante TE peuvent-elles être utilisées avec les accessoires de câble Raychem ?

Réponse : Nos connecteurs à vis autocassante ASBS et épissures sont compatibles avec nos épissures et kits de terminaison thermorétractables et appliqués à froid pour applications souterraines jusqu’à 35 kV.

 

Question : Quelle gamme de conducteurs est adaptée aux connecteurs à vis autocassante ?

Réponse : Nos connecteurs à vis autocassante sont adaptés à une large gamme de conducteurs en aluminium et en cuivre, du toronné compact # 2 AWG au toronné concentrique 1 000 kcmil de classe B.

 

Question : Une clé dynamométrique est-elle nécessaire pour installer les connecteurs à vis autocassante ?

Réponse : Nos connecteurs à vis autocassante ne nécessitent pas l’utilisation d’une clé dynamométrique, la tête de boulon est préconçue pour cisailler au niveau de couple de serrage approprié.

 

Question : Quels sont les outils nécessaires pour installer les connecteurs à vis autocassante ?

Réponse : Nos ASBS intègrent des têtes à vis autocassante. Les vis autocassante peuvent être installées avec une clé à chocs ou un cliquet standard.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Vis autocassante

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

  • Nombre de vis  2, 4

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Type de conducteur  Câblé, Compact

  • Matériau  Alliage d’aluminium, Aluminium

Dimensions

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1000 – 1000, 2 – 2, 2 – 3/0, 2 – 350, 2 – 4/0, 250 – 350, 3/0 – 500, 350 – 500, 350 – 750, 500 – 750, 600 – 1000, 600 – 750

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 507, 33,6 – 107, 33,6, 177 – 253, 33,6 – 85, 85 – 253, 253 – 380, 304 – 380, 304 – 507, 127 – 177, 177 – 380

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Connecteur à vis autocassante

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Autre

  • Type de gabarit du conducteur  AWG

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ASBS

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue