O FUTURO É RÁPIDO: MÓDULOS ETHERNET 400G
O QSFP-DD dobra a densidade de QSFP e oito pares diferenciais capazes de 50 Gb/s cada para atingir 400 GbE, ao mesmo tempo em que permite a conexão dos módulos QSFP existentes na mesma gaiola. A especificação QSFP-DD fornece configurações de altura única e empilhadas do sistema de conectores/gaiola, suportando módulos QSFP e QSFP-DD por meio de uma fileira de contatos recuados adicional.
Os fatores de forma do módulo Gigabit Ethernet (400 GbE) atuais oferecem a flexibilidade para atender a necessidades e ambientes variados em todo o ecossistema Ethernet e são segmentados para agregação em massa de dados em uma grande variedade de aplicações. A TE está na vanguarda do desenvolvimento dessas soluções com líderes do setor para trazer aos nossos clientes as velocidades mais rápidas combinadas com o melhor desempenho.
Com 16 canais de até 28 Gb/s, as taxas de dados para 400 Gb/s de largura de banda total, conectores CDFP, conjuntos de gaiolas e cabos podem facilmente lidar com o crescente uso de dados do mercado. O conjunto de E/S plugável de peça única e pressionamento simples oferece a flexibilidade e a padronização para atender às necessidades de design e é perfeito para aplicações de rede de alta velocidade e computação de alto desempenho. Também oferecemos conjuntos de cabos CDFP de cobre que podem ser personalizados.
Projetado para usar oito pistas elétricas a fim de oferecer 400 GbE, o OSFP é voltado para a próxima geração de equipamentos que funcionarão com sinalização elétrica de 50 Gb/s. O OSFP integra o gerenciamento térmico diretamente no fator de forma, eliminando a alta resistência térmica entre o módulo e o dissipador de calor. O design do fluxo de ar possibilita a refrigeração do interruptor de silício anterior ou os chips de computação dentro do gabinete do equipamento.
Indicado para o Consortium for On-Board Optics, o fator de forma COBO busca facilitar uma densidade de porta dos módulos mais alta, além de gerenciamento térmico e eficiência energética melhores. O fator de forma COBO tem vantagens principais em potencial para o novo mercado de nuvem. O COBO está desenvolvendo pegadas compatíveis com 400 Gb/s e 2 x 400 Gb/s e pretende suportar uma interface elétrica de oito pistas tendo em vista 400 GbE destinadas a uma matriz semelhante de interfaces ópticas.