![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/STRADA-Family-Photo-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluções de backplane escaláveis para 112 Gbps PAM-4
A família de painéis traseiros STRADA Whisper foi projetada tendo em mente sua necessidade de sistemas de alto desempenho e de alta largura de banda. Seu design revolucionário transfere dados de até 112 Gbps, o que permite obter atualizações futuras eficientes do sistema sem redesenhos de backplane ou midplane dispendiosos.
Os conectores STRADA Whisper são diferenciados por pinos de sinal dobrados cercados por fortes blindagens protetoras em formato de C, que fazem da família do produto uma das ofertas mais robustas do mercado. Além disso, a área ocupada do conector mantém a diafonia baixa e o design geral do conector usa a mais recente tecnologia eye-of-needle (EON). A família de produtos STRADA Whisper opera com ruído extremamente baixo, baixa perda de inserção e pouca ou nenhuma inclinação, tudo isso proporciona flexibilidade de design e alta margem de design.
Novo Produto: STRADA Whisper Absolute
Habilitando arquiteturas de última geração
Os conectores de alta velocidade de backplane STRADA Whisper Absolute são projetados para o 112G PAM4, habilitando o data center de próxima geração, com excelente controle de diafonia e perda de inserção notavelmente reduzida. Os conectores permitem uma transição perfeita de 56G e 112G, pois a interface compatível é retrocompatível com os conectores STRADA Whisper e STRADA Whisper R de 56G. Os pares de sinal podem ser Quad-roteáveis, alcançando um design de arquitetura 112G econômico. As soluções STRADA Whisper Absolute incluem um amplo portfólio de DPO (Direct Plug Orthogonal) e backplane tradicional.
Os novos conectores de backplane STRADA Whisper Absolute da TE Connectivity (TE) permitem arquiteturas de rede 112G. O novo design minimiza a inclinação com isolamento de ruído e recursos de aterramento de 360 graus. Esses produtos são fabricados com um processo de montagem totalmente automatizado, ajudando a reduzir os tempos de ciclo de operação, o custo operacional e melhorar a produtividade da máquina. A interface retrocompatível permite uma redução na rotatividade do design mecânico quando o foco é apenas atualizar componentes internos
Conectores STRADA Whisper R
Caminho essencial de atualização de 56G para 112G
-
Ver Peças de bloco e receptáculo
Os conectores de alta velocidade de backplane STRADA Whisper R ajudam a fornecer um caminho essencial de atualização do 56G para o 112G, facilitando as atualizações futuras do data center. Uma área ocupada recém-otimizada ajuda a garantir ruídos de diafonia baixos, permite o caminho de migração para 112G e torna esses conectores mais econômicos.
-
Baixar folheto
Ver detalhes técnicos do produto e informações de integridade do sinal para os novos conectores de backplane STRADA Whisper R.
![Receptáculo 4x4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-r-4x4-receptacle-300x250.jpg)
![Bloco 4x4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-r-4x4header-300x250.jpg)
Selecione aplicações
- Servidores
- Armazenamento
- Comutação e roteadores
- Inteligência artificial
- Infraestrutura sem fio
- Transporte óptico
- Computação de alto desempenho
Recursos do produto
Conectores de alta velocidade do backplane STRADA Whisper
- Conector comprovado de 56 Gbps com escalabilidade para 112 Gbps PAM-4
- Caminho de atualização simples
- Desempenho líder de diafonia no setor
- Pinos de sinal robustos e blindagens de aterramento
- Melhor desempenho EMI da classe
- Opções de design flexíveis para suportar a maioria das arquiteturas
- Desempenho elétrico desacoplado de 1,5 mm
- Design menos inclinado sem truques de cancelamento
Especificações elétricas
- Power Sum FEXT é inferior a -50 dB para implementação do sistema a 12,5 GHz
- Perda de inserção é inferior a 1 dB e linear até 20 GHz
- Pares blindados individuais oferecem excelente integridade de sinal/desempenho EMI
- Pouca ou nenhuma inclinação através de pares diferenciais de alta velocidade
- Impedância de modo comum controlada em todo o conector, incluindo a área ocupada e a interface compatível
- Desempenho elétrico superior a 56 Gbps PAM-4 mantido mesmo em uma condição desacoplada de 1,5 mm
- Sem dependência de cancelamento de ruído, ao contrário de alguns produtos competitivos, que podem ser críticos em aplicações de alta velocidade
- Versões de 85 Ohm, 92 Ohm e 100 Ohm disponíveis
Robustez Mecânica
Design de placa simplificado
Os contatos de sinal são organizados horizontalmente em pares diferenciais de alta velocidade para zero inclinação. Isso torna o design da placa mais simples, ao mesmo tempo em que aumenta o desempenho da integridade do sinal e economiza espaço na placa. Cada par diferencial é cercado por seis pontos de conexão terrestre.
O conector permite uma separação de acoplamento de 1,5 mm (entre o terra e o sinal) através do design de aterramento 360 em formato C patenteado da TE, que inclui uma blindagem “órfã” extra na parte inferior da pilha horizontal de contatos para blindagem completa. A blindagem de aterramento 360 fornece alta margem de integridade de sinal, (margem elétrica) proporcionando mais flexibilidade de chip e PCB. As blindagens em formato C se projetam para fora para proteger os pinos de sinal contra danos.
As abas nas laterais da blindagem C garantem que os contatos terrestres tenham pelo menos uma limpeza de 2,5 mm, o que ajuda a manter o desempenho elétrico com 1,5 mm de condição desacoplada.
![Close-up de contatos de sinal: Cada par diferencial é cercado por seis pontos de conexão terrestre.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-figure-1-140x140.jpg)
![Os contatos do receptáculo apresentam molas de blindagem 360 e pontas de pás largas.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-figure-2-140x140.jpg)
![O conjunto de blocos possui um invólucro robusto, blindagem em formato C e um aterramento plano](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-header-140x140.jpg)
![As abas nas laterais das blindagens em formato C ajudam a manter o desempenho elétrico com até 1,5 mm de condição desacoplada.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-header-contacts-image-row-140x140.jpg)