OSFP para desempenho térmico de última geração
Os conectores OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable, Plugável do fator de forma pequeno óctuplo), gaiolas e conjuntos de cabos da TE atendem às necessidades do data center de última geração, suportando taxas de dados agregadas de 200 Gb/s e até 400 Gb/s. Esses produtos foram projetados para protocolos 28G NRZ e 56G PAM-4, com um roteiro para 112G PAM-4 tendo em vista atualizações do sistema futuras. Ao utilizar a tecnologia do dissipador de calor térmica no plugue, os produtos OSFP oferecem desempenho térmico superior e a integridade do sinal necessária para suportar taxas de dados 400G. Os produtos OSFP oferecem alta densidade de porta e são compatíveis com até 36 portas de uma interface de 8 pistas em um fator de forma de switch 1RU, em alinhamento com os roteiros de silício atuais e de última geração.
Novas gaiolas e conectores OSFP 112G
As novas gaiolas e conectores OSFP 112G da TE agregam à linha abrangente de produtos no portfólio de produtos OSFP existentes, oferecendo aos clientes uma solução de interconexão 8x112G para suportar a transferência de dados no data center de alta densidade e na computação em nuvem de última geração.
Recursos do produto
Conectores OSFP, gaiolas e conjuntos de cabos
- Suporte taxas de dados agregadas de 200 Gb/s (8 x 28G NRZ) e até 400 Gb/s (8 x 56G PAM-4), com um roteiro de 112 Gb/s PAM-4
- Desempenho térmico e de integridade do sinal superior
- Alta densidade de porta
- Projetado para cargas térmicas de até 15 W com fluxo de ar baixo
- Otimizado para fluxo de ar de frente para trás e de trás para frente
- Instalação de até 36 portas de uma interface de 8 pistas em um fator de forma de switch 1RU
- O conector tem passo de 0,6 mm comprovado, 60 contatos no total
Nossos conectores OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable, Plugável do fator de forma pequeno óctuplo), gaiolas e conjuntos de cabos atendem às necessidades do data center de última geração, suportando taxas de dados agregadas de até 400 Gb/s. Esses produtos foram projetados para protocolos 28G NRZ e 56G PAM-4, com um roteiro para 112G PAM-4 tendo em vista atualizações do sistema futuras. Ao utilizar a tecnologia do dissipador de calor térmica no plugue, os produtos OSFP oferecem desempenho térmico superior e a integridade do sinal necessária para suportar taxas de dados 400G. Os produtos OSFP oferecem alta densidade de porta e são compatíveis com até 36 portas de uma interface de 8 pistas em um fator de forma de switch 1RU, em alinhamento com os roteiros de silício atuais e de última geração.
Especificações do produto
Conectores OSFP, gaiolas e conjuntos de cabos
Conjunto da gaiola | Conector |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Gaiola 1x1

Gaiola 1x4

Conector SMT
Compre peças OSFP

De OSFP para OSFP

De OSFP para 2 QSFP

De OSFP para 4 QSFP
Informações do conjunto de cabos
- Cabos retos de OSFP para OSFP
- Cabos de fuga de OSFP para 2 ou 4 QSFP56
- Cabos de fuga de OSFP para 8 SFP56
- Outras configurações de cabo personalizadas serão levadas em consideração
- Até 26 AWG suportado no fator de forma OSFP
- O alcance de cabo máximo de 3 metros atende à exigência IEEE 802.3cd SDD21 de -17,16 dB a 13,28 GHz