Mantendo o fluxo de dados
Nosso amplo portfólio de conectores de backplane de alta velocidade fornece a flexibilidade de design necessária para resolver desafios específicos de desempenho. Considere nossos conectores de backplane de alta velocidade para os aplicativos do servidor, interruptor, roteador e transporte óptico.
Tipo de conectores de backplane de alta velocidade

Taxas de dados de conectores de backplane de alta velocidade

Integridade de sinal
A TE Connectivity oferece o melhor desempenho dos conectores, aplicando a experiência de design de integridade de sinal em nível de sistema a cada produto de alta velocidade. Nossas habilidades de modelagem e simulação são inigualáveis com experiência global nos EUA, Europa e Ásia. Nossa presença global coloca especialistas em simulação, modelagem e layout de sistemas ao lado do cliente.
Modelagem e Simulação
Na TE, o processo de design começa com a integridade de sinal. Os engenheiros de integridade de sinal usam ferramentas 3D sofisticadas para fornecer conector e área ocupada precisos através do desempenho do padrão antes da produção. Temos as ferramentas e a experiência para obter a resposta certa.
- Ferramentas 3D de onda completa Ansys HFSS e CST Microwave Studio
- Conector e área ocupada através de padrões analisados antes da produção
- Análise de parâmetro S e SPICE
- Análise sofisticada do sistema ADS e MATLAB

Capacidade de teste
Com capacidades de medição além de 12,5 Gbps e 50 GHz, a TE pode caracterizar e fornecer medições detalhadas para seus produtos. Técnicas avançadas de calibração de medição e design da placa permitem a remoção precisa de luminárias de teste. A TE também se uniu a inúmeras empresas de silício para fornecer medições ativas de dispositivos que podem ser inestimáveis para garantir a implementação bem-sucedida de um design.
- Técnicas avançadas de calibração permitem remover a luminária
- Domínio de frequência a 50 GHz
- Padrão de olho no domínio do tempo/BERT para 12,5 Gbps
- Teste ativo de silício – vários fornecedores 2 – 10+ Gbps
- Placas de sistema e placas "somente para conectores"


Suporte ao cliente e ferramentas
Desde placas de teste até modelos de simulação, a TE fornece uma biblioteca de ferramentas que ajudam você a implementar seu sistema com sucesso.
- Ferramentas 3D de onda completa Ansys HFSS e CST Microwave Studio
- Conector e área ocupada através de padrões analisados antes da produção
- Análise de parâmetro S e SPICE
- Análise sofisticada do sistema ADS e MATLAB
- Modelos de conectores de parâmetro S baseados em medição (mais de 64 portas)
- Modelos de conectores de parâmetro S baseados em modelagem (mais de 64 portas)
- Área ocupada através de modelos do padrão de parâmetro S e SPICE
- Modelos de conectores SPICE
- Placas de teste de avaliação do conector
- Placas de teste do sistema



Selecione aplicações
Aumento das taxas de dados, diminuição do aumento do sinal: melhor desempenho para alta velocidade
-
Servidores
Lâmina, montagem em rack, mainframe empilhável, classe de portadora, núcleo, borda e Metro Ethernet
-
Switches e Roteadores
Empilhável, classe de operadora, núcleo, borda e Metro Ethernet, borda, classe empresarial, Ethernet de operadora, BRAS e Multi Service Edge
-
Transporte Óptico
Óptica de classe de operadora, metro WDM, provisionamento óptico multisserviço, óptica de longo curso e Ethernet óptica LAN corporativa