TE Connectivity
people looking at windmills at sunset.

Le développement durable : une passion

Les opportunités d’aborder les questions de développement durable ne sont pas négociables pour les ingénieurs des générations Z et Y.

Le développement durable est un facteur de différenciation essentiel pour les entreprises qui tentent de recruter de jeunes ingénieurs. Les ingénieurs des générations Z et Y1 sont plus susceptibles que les ingénieurs plus expérimentés de privilégier la réalisation des objectifs internes de développement durable à long terme de leur entreprise (52 % contre 35 %). Ces jeunes ingénieurs sont encore plus susceptibles de dire que le développement durable est extrêmement important pour leur entreprise et ont une vision plus positive de l'état du développement durable dans leur entreprise.

Cependant, pour retenir les jeunes talents, les entreprises devront respecter leurs engagements à adopter des pratiques professionnelles durables, ce qui contribuera à maintenir l'attitude positive des jeunes ingénieurs à l'égard du lieu de travail qu'ils ont choisi.

Engineering team working together in a design lab.
Engineering team working together in a design lab.

1 Les groupes générationnels représentent les personnes nées au cours des années suivantes : baby-boomer = 1946-1964 ; génération X = 1965-1980 ; génération Y = 1981-1996 ; génération Z = 1997-2012.

Générations Z/Y
Génération X/Baby-boomer
Priority Icon

Priorité

Le pourcentage d’ingénieurs qui ont classé les objectifs de durabilité parmi leurs deux principales priorités pour 2030.

52%

35%

Sustainability Icon

Important

Le pourcentage d’ingénieurs qui considèrent la durabilité comme « extrêmement importante ».

53%

40%

Proactive Icon

Proactive

Le pourcentage d’ingénieurs qui s’accordent à dire que leur entreprise adopte une position proactive en matière de durabilité.

82%

71%

Culture Icon

Culture

Le pourcentage d’ingénieurs qui pensent que la durabilité est ancrée dans la culture de leur entreprise.

78%

67%

Fostering Icon

Engagée

Le pourcentage d’ingénieurs qui s’accordent à dire que l’engagement d’une organisation en faveur de la durabilité est authentique.

73%

60%

Veronica Biagini, Directrice principale R&D et ingénierie du développement de produits, s’est découvert une passion pour les énergies renouvelables dès son plus jeune âge.

 Veronica Biagini, Senior Manager of R&D and Product Development Engineering
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:33
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:33
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Veronica Biagini, Directrice principale R&D et ingénierie du développement de produits, s’est découvert une passion pour les énergies renouvelables dès son plus jeune âge.